Ein PPC zur Optimierung der Energieerzeugung bei gleichzeitiger Wahrung der Netzstabilität
Der Ovation™ Kraftwerksregler (PPC) wurde entwickelt, um die Energieerzeugung zu optimieren, die Effizienz zu steigern und die Netzstabilität zu erhalten. Für den Einsatz in Solarparks verbindet der Regler Echtzeitüberwachung, automatische Anpassungen und prädiktive Analysen, um die Leistungsabgabe besser zu steuern und die Betriebskosten Ihrer Solaranlage zu senken.
Typische Herausforderungen bei der Anlagensteuerung bewältigen
Die kurzfristige Variabilität des von den Photovoltaikfeldern eines Solarparks erzeugten Stroms kann sich negativ auf andere Anlagen des PV-Systems, die Stromqualität und die Netzsicherheit auswirken. Der Ovation Kraftwerksregler sorgt für eine präzise Steuerung der Anstiegsgeschwindigkeiten, um die – als Prozentsatz der Anlagennennleistung ausgedrückten – Versorgungsanweisungen des Netzbetreibers umzusetzen.