Mit Installationen für mehr als 1.500 Wasserkraftanlagen – in 40 Ländern – darunter 42 % der Wasserkraftwerke in den USA ist Emerson ein zuverlässiger, globaler Anbieter von Automatisierungslösungen. Unser integriertes Angebot umfasst Steuerungssysteme, SCADA-Systeme, Erregersysteme, Regler und mechanische Komponenten, die für Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Betriebseffizienz von Wasserkraftanlagen sorgen.
Weniger Anlagenstillstände, schnellere Anfahrprozesse und eine effiziente Lastverteilung
Wasserkraftwerke haben lange Lebenszyklen – einige sind selbst nach 100 Jahren noch in Betrieb. Eine moderne Regelungslösung kann die Verteilung der erzeugten Energie optimieren, die Lebensdauer Ihrer Anlage verlängern sowie deren Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit erhöhen.
Mittels integrierter Anwendungen zur Turbinenregelung, Beckensteuerung, für Energiemanagement und Anlagenschutz sowie vieles mehr ermöglicht das Ovation System weniger Stillstände, schnellere Anfahrprozesse und einen effizienteren Anlagenbetrieb.
Mechanische Lösungen
Digitale Reglersteuerung
Emerson verfügt über umfangreiche Erfahrung bei der Aufrüstung von mechanischen, analogen und digitalen Ovation Reglern, die Wasserkraftwerken ein schnelles, genaues Ansprechverhalten bei Megawatt-Sollwert- und Frequenzstörungen ermöglichen.