Erregungssystem

Für Synchrongeneratoren konzipierte Erreger und integrierte Erreger-Steuerungssysteme für Generatoren.

Integrated Generator Excitation Control Systems for Reliable Plant Operations

Integrierte Erreger-Steuerungssysteme für Generatoren ermöglichen einen zuverlässigeren Anlagenbetrieb

Kraftwerksgeneratoren und die zugehörigen Erregungssteuerungssysteme spielen beim Aufrechterhalten der Netzstabilität eine wichtige Rolle. Die Beschädigung oder der komplette Ausfall eines überholten Erregungssteuerungssystemy kann eine ungeplante Abschaltung erzwingen und somit zu Umsatzeinbußen führen.

Die Ovation™ Plattform bietet einen nativen Generatorerreger und ein Erregungs-Steuerungssystem mit innovativen Funktionen wie Hochgeschwindigkeits-Oszillographie, dynamischem Brückenabgleich und einen unabhängigen Erregerstromregler für Synchrongeneratoren. Eine integrierte Software zur Stabilisierung der Stromversorgung und eine breite Palette an Begrenzungs- und Schutzfunktionen sind ebenfalls verfügbar.

Funktionsweise

Excitation System Controller and I/O

Erregungsregler und E/A

Der Schaltschrank des Ovation Erregungssteuersystems verfügt über ein speziell ausgelegtes Erregermodul mit High-Speed-E/A zur Erfassung von Spannungs- und Stromdaten und einen integrierten Controller zur Ausführung der Erregerlogik.

Außerdem sind im Schaltschrank des Erregungssteuersystems ein standardmäßiger Ovation Controller und E/A-Module untergebracht, die für Funktionen wie Hoch- und Herunterfahren des Generators nicht kritische Daten sammeln. Das Erregungssteuersystem kommuniziert über herkömmliche Schnittstellenkarten mit dem Netzwerk.

Videos und Artikel