ICS Cybersicherheit ohne Unterbrechung der Prozessregelung
Die Power and Water Cybersecurity Suite (Cybersicherheits-Suite für Energieerzeugungs-, Wasser- und Abwasserbranche) die aus dem OvationSecurity Center hervorgegangen ist, wurdesowohl für Anwender des Ovation Systems als auch für andere konzipiert. Diese plattformunabhängige ICS-Netzsicherheitslösung unterstützt Anwender von Prozessleit- und SCADA-Systemen in der Energie- und Wasserwirtschaft beim Schutz ihrer kritischen Anlagen und Ausrüstungen, ohne Prozesse unterbrechen zu müssen.
Die Suite bietet Funktionen für das Sicherheitsmanagement, die die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für NERC Critical Infrastructure Protection (CIP) und andere aufsichtsrechtliche Bestimmungen erleichtern.
Funktionsweise
Erweiterter Schutz
Die Suite umfasst Module, die sich auf die Bekämpfung von Bedrohungen und den Schutz der Systemnetzwerkintegrität konzentrieren. Echtzeit-Virenschutz schützt Workstations und Server vor Viren und Malware. Anwendungssteuerung mindert die Bedrohungen von Malware effektiv. Die Gerätesteuerung sichert und zentralisiert die Verwaltung von Speichergeräten, die mit Windows-basierten Workstations und Servern verbunden sind. Eine agentenbasierte Lösung ermittelt die Patchanforderungen innerhalb von Workstations und Servern. Tools für die Sicherung und Wiederherstellung sind im Lieferumfang enthalten.
Videos

Cybersicherheits-Suite für die Energie- und Wasserindustrie
Eine plattformunabhängige ICS-Netzsicherheitslösung, die Anwender von Prozessleit- und SCADA-Systemen beim Schutz ihrer kritischen Anlagen und Ausrüstungen sowie bei der Einhaltung der NERC CIP-Vorschriften unterstützt, ohne Prozesse unterbrechen zu müssen.