Betreiben, vernetzen und steuern Sie Ihre Solarfarm sicher und kompetent
Photovoltaik- (PV) und Solarkraftwerke (CSP) stellen besondere Anforderungen an Betriebs und Steuerung. Solarenergie-Erzeuger möchten erneuerbare Ressourcen entsprechend gesetzlicher Vorschriften nutzen und dabei die Auswirkungen auf Kosten, Risiko und Personal gering halten.
Das Ovation™ Green SCADA-System und die Automatisierungssoftware von Emerson können dazu beitragen, kritische Prozesse bei der Solarstromerzeugung zu steuern, die betriebliche Effizienz und die Megawattproduktion zu steigern und langfristige Einsparungen bei den Betriebs- und Wartungskosten zu erzielen.
Netzschnittstellensteuerung für Solar-Photovoltaik-Anlage
Betreiber von Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen) stehen unter zunehmendem Druck, nicht nur die Anlagenleistung zu drosseln, sondern auch die Stabilität und Sicherheit der von ihnen versorgten Netze zu gewährleisten.
Emerson versteht diese Herausforderungen und hat seine Automatisierungstechnologie optimiert, um die einzigartigen Anforderungen der Solar-PV-Industrie zu erfüllen. Die umfassende Palette an Netzschnittstellen-Steuerungsfunktionen von Ovation Green sorgt für eine stabile und sichere Leistungssteuerung am Punkt der Netzkopplung (POI) der Anlage.
Felderprobter Regler für das Management von Solarparks
Solarparkbetreiber benötigen eine zuverlässige, offene, skalierbare und integrierte Automatisierungsplattform mit einem Kraftwerksregler (PPC), der speziell für die Überwachung, den Betrieb und das Management von Anlagen an einem einzelnen oder einer Vielzahl von Standorten entwickelt wurde. Der Ovation Kraftwerksregler ist eine felderprobte Plattform, die den spezifischen Anforderungen der Solar-Photovoltaik-Industrie gerecht wird. Darüber hinaus erhöht die nahtlose Integration des Controller- und SCADA-Systems von Emerson die Zuverlässigkeit, Interoperabilität und Skalierbarkeit.
Skalieren Sie über Solar-SCADA hinaus mit hybriden Anlagensteuerungen
Während Solar-SCADA wichtige Überwachungsfunktionen in Echtzeit ermöglicht, erfordert das Management gemeinsamer Solar- und Speicheranlagen eine automatisierte Optimierung. Um die Kapitalrendite zu maximieren und strenge Netzvorschriften einzuhalten, müssen Versorgungsunternehmen über die einfache Datenerfassung hinausgehen. Die Implementierung eines einheitlichen hybriden Energiemanagementsystems und eines Hybrid-Kraftwerksreglers ermöglicht es Ihnen, variable Solarleistung nahtlos auszugleichen, Einschränkungen zu verhindern und die intelligente Energieverteilung zu automatisieren.

Lösungen für die Solarstromregelung
Die Automatisierungstechnologie von Ovation unterstützt Solarkraftwerke dabei, die Netzstabilität und die Flexibilität der Anlagenflotte zu unterstützen.
Lösungen für die Solarstromregelung
Eine einheitliche Sicht auf erneuerbare Energien mit Ovation Green
Optimize Renewable Energy Asset Operations with Ovation Green
Lodestone Energy Uses Emerson's Ovation™ Automation Platform
SCADA-Systeme für verschiedene Solaranlagen
Emersons Ovation Green SCADA-Software für PV-Anlagen bietet eine integrierte, skalierbare Steuerungslösung zur Maximierung des kWh-Ertrags und der Rentabilität bei gleichzeitigem Beitrag zur Stabilität des Versorgungsnetzes und/oder des Microgrids. Zudem bietet sie eine sichere Fernüberwachung des PV-Betriebs von mobilen Geräten oder einer zentralen Leitwarte aus. Schließlich ist das System so optimiert, dass es Daten von Wechselrichtern, Nachführsystemen für Solaranlagen, Verteilerkästen, meteorologischen Stationen, Transformatoren, Schaltanlagen und Batteriemanagementsystemen/Wechselrichtern erfasst.