Emerson startet Ovation Green, ein spezielles Technologie- und Softwareportfolio für erneuerbare Energie

Fallback image

Das Ovation™ Green Portfolio zu Software- und Automatisierungslösungen für erneuerbare Energien von Emerson ist eine Erweiterung unserer branchenführenden Ovation Automatisierungsplattform, die Energieerzeuger dabei unterstützt, ihren Betrieb mit grünem Strom zuverlässig zu verwalten, um Verfügbarkeit und Produktion zu erhöhen und gleichzeitig Kosten zu senken. Hochauflösendes Bild

Ovation Green wird Erzeuger bei der Navigation der aufkommenden nachhaltigen Energiewirtschaft unterstützen

PITTSBURGH (2. Feb. 2023) – Emerson hat seine umfassende Kompetenz im Bereich der Energieerzeugung und sein Know-how für erneuerbare Energien im Ovation™ Green Portfolio vereint, um Energieerzeuger dabei zu unterstützen, die Anforderungen von Kunden bei der Navigation des Übergangs zur Erzeugung und Speicherung von grüner Energie zu unterstützen. Durch die Zusammenführung der kürzlich erworbenen Mita-Teknik Software und Technologie mit seiner branchenführenden Ovation Automatisierungsplattform, einer fundierten Wissensbasis für erneuerbare Energie, Lösungen für Cybersicherheit und Möglichkeiten zum Fernmanagement hat Emerson eine neue Erweiterung seiner Steuerungsarchitektur für die Energiewirtschaft geschaffen. Das daraus resultierende Portfolio konzentriert sich auf den aufstrebenden Markt für saubere Energie, um eine vereinfachte Automatisierung für erneuerbare Energien bereitzustellen, um Stromerzeugern dabei zu helfen, einen nachhaltigen Betrieb aufzubauen und zu skalieren. 

Die Kapazität erneuerbarer Elektrizität hat in den letzten Jahren einen Rekordanstieg verzeichnet. Jedoch stellt der Übergang zu oder die Skalierung von Anlagen für sauberere Energie eine komplexe Herausforderung für Energieerzeuger dar. Windkraftanlagen, Solaranlagen, Lithium-Ionen-Akkus, Wasserstoff-Elektrolyseure und Wasserkraftwerke setzen alle eine große Vielzahl an Automatisierungssoftware und -technik ein. Im Zuge des Wachstums von Portfolios für erneuerbare Energie werden sich auch die angewandten Technologien vervielfachen, wodurch die Lernkurven steigen und die Komplexität der Betriebsabläufe zunehmen werden, da Lösungen von unterschiedlichen Anbietern den Integrationsbedarf erhöhen. Während einige bestehende Systeme Konnektivitätsebenen zwischen sehr spezifischen Anlagen bereitstellen können, bietet das Ovation Green Portfolio eine einzige Reihe zweckorientierter Software und Lösungen, die verschiedene Technologien in einem standardisierten, intuitiven System unterstützen. 

„Länder rund um den Globus konzentrieren sich in den kommenden Jahrzehnten auf die Umstellung zu einer sauberen Energiewirtschaft, und obwohl grüne Energie ein einfaches Konzept für alle ist, ist der Weg zur Umsetzung nicht immer klar“, sagte Bob Yeager, President von Emersons Energie- und Wasserlösungen. „Mit dem Ovation Green Portfolio sind Software, Support und Lösungen in einem System von einem einzigen vertrauenswürdigen Anbieter vereint, um Stromerzeugern zu helfen, ihren Strombetrieb aus erneuerbaren Energien schneller, einfacher und zuverlässiger zu verwalten.“ 

Der vollständige Zugriff auf Echtzeit- und Verlaufsinformationen zu Betriebsabläufen bietet Betreibern und Bedienern bessere Einblicke in und Kontrolle über alle Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien im gesamten Unternehmen. Durch ein integriertes Portfolio von datengestützten Asset Control- und Managementlösungen bieten die grünen Technologien von Ovation einen sicheren, standardisierten Zugriff auf Daten, unabhängig vom Gerätehersteller oder Systemtyp, an einem einzelnen oder mehreren Standorten.  

Das Ovation Green Portfolio von Emerson bietet durch das Sammeln, Kollieren und Kontextualisieren riesiger Datenmengen, die von erneuerbaren Erzeugungs- und Speicherressourcen erzeugt werden, einen klaren Überblick über erneuerbare Betriebsabläufe in einem nahtlosen Bereich. Das Portfolio ermöglicht von einer einheitlichen Plattform aus umsetzbare Informationen, um schnellere, fundiertere Entscheidungen zur Erhöhung der Verfügbarkeit und Produktion bei gleichzeitiger Senkung der Betriebs- und Wartungskosten zu ermöglichen. 

Emersons Ovation Green Portfolio wird auf der Intersolar and Energy Storage North America Conference vom 14. bis 16. Februar in Long Beach, Kalifornien, vorgestellt. 

Um mehr über Ovation Green Technologien zu erfahren, besuchen Sie bitte Emerson.com/Ovation-Green. 

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen:


Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.