Emerson verfügt über ausgewiesene Expertise in Steuerungsdesigns für über 350 Turbinenmodelle und über 65.000 Installationen in 50 Ländern. Unsere 40+ Nachrüstsätze für führende Erstausrüster wie GE, Vestas, Siemens, Nordex, Suzlon, Senvion und Mitsubishi verlängern die Lebensdauer der Turbinen und steigern die Leistung. Wir bieten komplette Software- und Automatisierungslösungen für Steuerungen, Parkmanagement, Zustandsüberwachung, SCADA und Asset-Leistungsmanagement, die durch intelligente Optimierungssoftware für Effizienz und Zuverlässigkeit verbessert werden.
Software zur Steuerung von Windkraftanlagen zur Maximierung der Produktion
Mit skalierbarer Automatisierungssoftware und Technologien zur Erhöhung der Leistung von Windkraftanlagen und -parks liefern Sie – unabhängig von Standort- bzw. Witterungsbedingungen – zuverlässige, kostengünstige Windenergie.
Die speziellen integrierten Lösungen von Emerson basieren auf mehr als 50 Jahren Innovation und Erfahrung, die in über 65.000 installierten Systemen weltweit genutzt werden. Unser ertragstarkes, kostenoptimiertes Portfolio umfasst Lösungen für Windkraftanlagen- und Pitchregelung, Optimierung von Windparks, SCADA, Zustandsüberwachung und Nachrüstung.
Videos

Komplette, Multi-Marken-Windturbinen- und Windparklösungen
Emersons erstklassiges Know-how und seine Technologien ermöglichen erhöhte Zuverlässigkeit und kostengünstigere Produktion für eine intelligentere und nachhaltigere Windkrafterzeugung. Optimieren Sie Ihre Betriebsabläufe mit unserem umfassenden Portfolio an Software, Lösungen und Services.
Komplette, Multi-Marken-Windturbinen- und Windparklösungen
Optimierung von Windanwendungen mit schlüsselfertigen Nachrüstungen von Emerson
Nachrüstung von Windkraftanlagen
Emersons ganzheitlicher Ansatz für die Nachrüstung von Windkraftanlagen bietet deren Eigentümern und Betreibern volle Transparenz ihrer Daten und einen anschaulichen Überblick über den Betrieb der Windkraftanlagen. Unsere innovativen, standortspezifischen Ovation Green-Automatisierungsprogramme für ältere Windkraftanlagen sind eine schnelle, sichere und kosteneffektive Option, um die Lebensdauer zu verlängern.
Der Betrieb mit moderner, auf Windkraft zugeschnittener Automatisierungssoftware und -technologien steigert Kapazität, Produktion und Erträge auf kosteneffiziente Weise.
Überwachung des Zustands von Windkraftanlagen
Die Vorhersage anstehender Wartungsarbeiten an älteren Windkraftanlagen kann sich als schwierig erweisen, wenn die Automatisierungssysteme keine Zustandsüberwachung bieten oder der Zugang zu den detaillierten Daten, die für die Wartungsplanung erforderlich sind, eingeschränkt ist.
Emersons Ovation Green Lösung zur Zustandsüberwachung von Windkraftanlagen durch Schwingungsanalyse deckt alle Aspekte des Windkraftanlagenbetriebs ab und hilft dabei, die Ursache eines Problems schnell zu ermitteln, bevor es eskaliert – so wird die Verfügbarkeit erhöht und gleichzeitig werden Ausfallzeiten und Kosten reduziert.
Windkraftanlagen-Pitchsystem
Das äußerst robuste elektrische Pitchsystem Ovation Green von Emerson trägt dazu bei, die Belastung der Rotorblätter von Windkraftanlagen sicher zu reduzieren, was zu geringeren Kosten, einer längeren Lebensdauer und einer höheren Leistung führt.
Die Blätter der Windkraftanlage werden automatisch und präzise an die wechselnden Windverhältnisse angepasst, um die Anlage vor hohen Windgeschwindigkeiten zu schützen.
Unsere Lösungen sind als schlüsselfertige Standardsysteme für dreiblättrige Windkraftanlagenmodelle bis zu 10 MW oder als kundenspezifische Systeme für zweiblättrige Windkraftanlagen bis zu 20 MW konzipiert.
Anwendungssoftware für Windkraftanlagen
Software-Suite zur Steuerung von Windkraftanlagen und fortschrittliche Anwendungen, die eine sichere und optimierte Energieerzeugung ermöglichen.
Die Lösungen von Ovation Green werden von einem erfahrenen Team für erneuerbare Energien mit fundierten Branchenkenntnissen unter Verwendung intelligenter Software und einer leistungsstarken Automatisierungsplattform entwickelt. Unterstützen Sie Ihre Fachexperten durch Emerson-Dienstleistungen, darunter Lastberechnung und -optimierung, Regelungsdesign, Machbarkeits- und konzeptionelle Studien für Windturbinen sowie Analysen und Optimierungen der Energiekosten.
Lösungen für Windkraftanlagen
Skalieren Sie über Solar-SCADA hinaus mit hybriden Anlagensteuerungen
Während Solar-SCADA wichtige Überwachungsfunktionen in Echtzeit ermöglicht, erfordert das Management gemeinsamer Solar- und Speicheranlagen eine automatisierte Optimierung. Um die Kapitalrendite zu maximieren und strenge Netzvorschriften einzuhalten, müssen Versorgungsunternehmen über die einfache Datenerfassung hinausgehen. Die Implementierung eines einheitlichenhybriden Energiemanagementsystems und eines Hybrid-Kraftwerksreglers ermöglicht es Ihnen, variable Solarleistung nahtlos auszugleichen, Einschränkungen zu verhindern und die intelligente Energieverteilung zu automatisieren.
Häufige Herausforderungen bei Windturbinen
Erfahren Sie mehr über häufige Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Betrieb von Windturbinen und über die Lösungen von Emerson, die diese Herausforderungen angehen und gleichzeitig zur Aufrechterhaltung der Effizienz und Zuverlässigkeit bei der Windenergieproduktion beitragen.