Die Ovation™ Energiemanagementarchitektur von Emerson passt sich den individuellen betrieblichen Anforderungen, gesetzlichen Vorgaben und Lastprofilen spezieller Stromversorgungsumgebungen an. Entdecken Sie unsere maßgeschneiderten Software- und Steuerungslösungen für wichtige Energieanwendungen.
Unterbrechungsfreie Leistung dank leistungsstarker Microgrid-Automatisierung
Die Microgrid-Automatisierungslösung von Emerson vereint bewährtes Branchen-Know-how aus einem breiten Spektrum an Energieressourcen mit einer einheitlichen Plattform für die Echtzeitsteuerung und intelligente Optimierung dezentraler Energieanlagen. Eine Lösung für die umfassende Energiesteuerung in komplexen Energieumgebungen.
Intelligente Steuerung und Optimierung für eine widerstandsfähige Energieversorgung
Durch die Kombination der Ovation™ Automatisierungsplattform von Emerson mit dem AspenTech Microgrid Management System™ können Unternehmen:
- einen widerstandsfähigen Strombetrieb durch koordinierte Steuerung und Optimierung gewährleisten
- Kosten, Leistung und Emissionen optimieren
- neue Einnahmequellen auf den Energiemärkten erschließen
Zusammen sorgen diese Technologien für eine durchgängige Intelligenz des Microgrids – von der Gerätesteuerung im Millisekundenbereich bis hin zur langfristigen wirtschaftlichen Optimierung und Netzintegration.
Ein mehrschichtiger, integrierter Ansatz vom Feld bis zum Unternehmen
Emerson verfolgt bei der Automatisierung von Microgrids einen mehrschichtigen Ansatz, bei dem KI-gestützte Intelligenz auf die Anlagen und das gesamte Unternehmen verteilt wird, damit zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen getroffen werden.
- Unternehmen
Flottenkoordination und Energiemarktbeteiligung
- Optimierung
Prognose, Terminplanung, wirtschaftliche Einsatzplanung, Optimierung dezentraler Energiequellen (DER)
- Betrieb
SCADA, Visualisierung, Alarmmanagement, Entscheidungshilfe für Bediener
- Steuerung
Echtzeitautomatisierung, Lastverteilung, Spannungs-/Frequenzregelung
- Feld
Geräteschutz, E/A und Steuerung auf Anlagenebene
Kontinuierliches Feedback gewährleistet adaptive, intelligente Leistung
Das Ovation Microgrid-Steuerungssystem, das Ovation Microgrid-Energiemanagementsystem und das AspenTech Microgrid-Managementsystem bilden zusammen einen kontinuierlichen Regelkreis, der einen adaptiven, intelligenten Betrieb auf allen Ebenen des Microgrids ermöglicht. Prognosen auf Makroebene und wirtschaftliche Optimierung bilden die Grundlage für strategische Betriebspläne, während die deterministische Edge-Steuerung Schutzmaßnahmen im Millisekundenbereich durchführt, um eine ausfallsichere, unterbrechungsfreie Stromversorgung zu gewährleisten.
Das Ovation™ Microgrid-Steuerungssystem bietet eine deterministische Steuerung in Echtzeit sowie physischen Schutz, um einen zuverlässigen und ausfallsicheren Strombetrieb zu gewährleisten. Das System basiert auf dem leistungsstarken Ovation Microgrid-Regler und führt elektrische Steuerungsvorgänge im Subsekundenbereich, Netzsynchronisation, schnelle Lastabwurfmaßnahmen sowie Inselbetriebsreaktionen durch. Durch die Kombination von hoher Ausführungsgeschwindigkeit mit robuster Hardware gewährleistet es die Stabilität von Spannung und Frequenz und koordiniert gleichzeitig zuverlässig dezentrale Energiequellen (DERs), konventionelle Erzeugung, Energiespeicher und systemkritische Lasten.
Ovation™ Microgrid-Regler und -Steuerungssysteme erkunden →
Bewährte Kompetenzen, die Ergebnisse liefern
Zuverlässiger Betrieb
- Nahtloser Inselbetrieb und Netzsynchronisation
- Ausgleich von Angebot und Nachfrage sowie Lastabwurf
- Spannungs- und Frequenzregelung
Optimierter Energieverbrauch
- Wirtschaftlicher Einsatz von Erzeugungsanlagen
- Spitzenlastabdeckung und Kostensenkung
- Strategien zur Emissionsoptimierung
Klare Einblicke
- Echtzeitüberwachung und Dashboards
- Historische Analyse und Berichterstattung
- Prädiktive Analysen und KI-gestützte Erkenntnisse
Asset Management
- Koordination und Steuerung mehrerer Standorte
- Fernsteuerung und Zentralisierung
- Koordination dezentraler Energiequellen
Für die anspruchsvollsten Betriebsabläufe entwickelt
Die Microgrid-Automatisierungslösung von Emerson eignet sich für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungsfällen.
Verbesserung von Ausfallsicherheit und operativer Kontinuität
Gewährleistung eines unterbrechungsfreien Betriebs bei kritischen Prozessen
Optimierung begrenzter Ressourcen und der Zuverlässigkeit in isolierten Umgebungen
Schützen Sie wichtige Dienste vor Störungen
Ermöglichen Sie die Integration erneuerbarer Energien in großem Maßstab
Speziell entwickelte Energiemanagementsysteme für unternehmenskritische Infrastrukturen
BESS Energiemanagementsysteme
Maximiert die Lebensdauer der Batterieanlagen und die Kapitalrendite durch eine schnelle Überwachung der Verbindung zwischen Zellen und Netz, den Ausgleich des Ladezustands (SOC), die Minderung von Leistungsabfall sowie die schnelle Umsetzung von Frequenzregelungsmaßnahmen.
Übernehmen Sie die Kontrolle mit der Microgrid-Automatisierungslösung von Emerson
Entwickelt für Stromversorgungssysteme
Speziell für Anwendungen in den Bereichen Stromerzeugung, Stromnetz und Microgrids entwickelt – keine Adaption aus generischen Plattformen.
Zentrale Steuerung und Optimierung
Eine einzige Plattform für betriebliche Einblicke, Echtzeitsteuerung, Prognosen und Optimierung
Umfassende Unterstützung über den gesamten Lebenszyklus hinweg
Umfassende Lebenszyklusprogramme mit kompetentem Service, Produktunterstützung und Schulungsangeboten
Unübertroffene Zuverlässigkeit im großen Maßstab
Weltweit geschätzt für unterbrechungsfreien Betrieb dank schneller Reaktionszeiten und ausfallsicherer Architekturen.
Anlagen- und Systemschutz
DHS-zertifizierte Automatisierungstechnologie zur Terrorismusbekämpfung und ISO 27001-zertifizierte Cybersicherheitssoftware
KI-gestützte Leistung
KI-gestützte Beratung zur Verbesserung der Entscheidungsfindung, der Kosten, der Effizienz und der Nachhaltigkeit.
Bewährte Steuerungsstrategien
Sechs Jahrzehnte Erfahrung in der Entwicklung von Steuerungssystemen von einem weltweit führenden Anbieter von Automatisierungslösungen für die Energie- und Wasserwirtschaft
Zukunftssichere Plattform
OEM-unabhängige Architektur, die sich weiterentwickelnde Technologien, Standards und Märkte unterstützt
Technische Vertiefungen: Koordinierung von Microgrids und Energieversorgungssicherheit
Um die Herausforderungen der modernen Energieversorgung zu meistern, ist ein integrierter Ansatz für die Steuerung am Netzrand, die schnelle Inselbetrieb-Umschaltung und das übergeordnete Energiemanagement erforderlich. Entdecken Sie in unseren Fachartikeln und Leitfäden zur Problemlösung, wie die Ovation™ Automatisierungsplattform komplexe dezentrale Energieressourcen koordiniert, geschäftskritische Abläufe sicherstellt und die dringenden Energieanforderungen moderner Microgrid-Architekturen erfüllt.
Häufig gestellte Fragen zu Microgrid-Automatisierungslösungen
Ein Microgrid ist ein lokales, in sich geschlossenes Energiesystem, das parallel zum Hauptversorgungsnetz oder unabhängig davon betrieben werden kann. Es umfasst in der Regel mehrere dezentrale Energiequellen (DERs) wie Solaranlagen, Windkraftanlagen, Energiespeicher und Notstromaggregate, die alle über eine Software gesteuert werden, welche die Erzeugung, Speicherung und den Verbrauch dieser Energie koordiniert. Obwohl Microgrids unterschiedlich groß sind, werden sie in erster Linie in kritischen, energieintensiven Umgebungen eingesetzt, in denen ein Stromausfall nicht in Frage kommt.
Zu den wichtigsten Anwendungen gehören:
Rechenzentren und kritische Infrastruktur: Gewährleistung einer unterbrechungsfreien Verfügbarkeit und eines nahtlosen Übergangs zu isolierten „Strominseln“ bei Netzstörungen.
Campusse und Prozessindustrie: Schutz wesentlicher Dienste und komplexer industrieller Prozesse vor kostspieligen Betriebsunterbrechungen.
Fernbetrieb und dezentraler Betrieb: Optimierung lokaler Ressourcen und Gewährleistung einer zuverlässigen Stromversorgung in abgelegenen Gebieten bei gleichzeitiger großflächiger Einbindung erneuerbarer Energien.
Unter der Microgrid-Automatisierung versteht man die vollständige, durchgängige Steuerung eines unabhängigen Energiesystems, die alle Aspekte abdeckt – von langfristigen Wirtschaftsprognosen bis hin zur Echtzeit-Steuerung der Anlagen. Während ein Microgrid-Steuerungssystem als das „Gehirn“ des Microgrids fungiert, das extrem schnelle Steuerungsvorgänge auf Geräteebene ausführt, umfasst die Microgrid-Automatisierung das umfassendere Software-Ökosystem, das mehrere dezentrale Energiequellen (DERs) integriert, die Stromkosten optimiert und die Netzbeteiligung verwaltet.
Ein Microgrid-Energiemanagementsystem (EMS) arbeitet auf Standortebene und verbindet Echtzeit-Anlagensteuerungen mit Überwachungssoftware, um die Energieflüsse der Anlage zu optimieren, den Ladezustand (SOC) der Batterien zu verwalten und Richtlinien zur Standortausfallsicherheit (wie N+Z-Reservekapazität) über einen Zeitraum von Minuten bis Stunden durchzusetzen.
Ein Microgrid-Managementsystem (MMS) arbeitet auf Unternehmensebene und nutzt fortschrittliche prädiktive Analysen, die Verfügbarkeit von Anlagen, Wettervorhersagen, historische Trends und weitere Faktoren, um die Grenzkosten und Marktpreise zu bewerten und so Einsatzpläne sowie Möglichkeiten zur Stromabgabe zu ermitteln und zu optimieren.
Gemeinsam bieten sie eine ganzheitliche Lösung für die umfassende Energiesteuerung und schließen damit die Lücke zwischen wirtschaftlicher Optimierung auf hoher Ebene und der physikalischen Umsetzung im Millisekundenbereich:
Das AspenTech Microgrid-Managementsystem arbeitet auf der Makroebene und nutzt fortschrittliche Algorithmen, um Energiebedarfe vorherzusagen, die Teilnahme am Strommarkt zu steuern sowie die langfristigen Betriebskosten und Emissionen zu optimieren.
Die Emerson Ovation Automatisierungsplattform arbeitet auf der Ausführungsebene und bietet die robuste Echtzeitsteuerung, die Cybersicherheitsresilienz sowie die Geschwindigkeit im Millisekundenbereich, die erforderlich sind, um Lasten auszugleichen, Leistung abzuschalten und physische Geräte sicher zu verwalten.
Die „Behind-the-Meter“-Stromerzeugung ist eine spezielle Anwendung eines Microgrids, bei der es sich um Energieanlagen handelt, die sich auf der Kundenseite des Stromzählers befinden und die entweder an das öffentliche Stromnetz angeschlossen sein können oder auch nicht.
Nicht ganz. Ein Microgrid ist ein anwendungsorientiertes Stromversorgungssystem, das sowohl im Verbund mit dem öffentlichen Stromnetz als auch unabhängig davon betrieben werden kann. Der Begriff „Strominsel“ wird häufig als spezifischerer Anwendungsbegriff für industrielle, institutionelle oder gewerbliche Einrichtungen oder Campusse verwendet, die ihre eigenen Stromressourcen unabhängig erzeugen und verwalten können. Unabhängig davon lassen sich die Microgrid-Automatisierungslösungen von Emerson sowohl in einem Microgrid als auch in einer Strominsel effektiv einsetzen.