Energetische Herausforderungen für moderne Betriebsabläufe und wie Microgrid-Automatisierung diese löst

Kurzfassung

Mit der Ausweitung energieintensiver Betriebsabläufe haben ältere Stromverteilungs- und Gebäudemanagementsysteme Schwierigkeiten, Schritt zu halten. Die rasche Hinzufügung dezentraler Energieressourcen (DER), die zunehmende Netzinstabilität, strenge Dekarbonisierungsvorgaben und sich weiterentwickelnde Cyberbedrohungen verursachen beispiellose operative Hürden.

Dieser Leitfaden beschreibt die kritischen Energieherausforderungen, denen geschäftskritische Anlagen heute gegenüberstehen, und zeigt auf, wie moderne, zweistufige Microgrid-Automatisierungsplattformen helfen, diese zu bewältigen.

 

Wichtige betriebliche Herausforderungen und Lösungsarchitekturen

1. Verwaltung der Systemkomplexität und DER-Integration

  • Die Herausforderung: Ältere Steuerungssysteme wurden für den unidirektionalen Stromfluss von einem einzigen Netzverbund aus aufgebaut. Die Mischung von Photovoltaikanlagen, BESS mit hoher Energiedichte, Kolbenmotoren und Brennstoffzellen führt zu volatilen bidirektionalen Leistungsflüssen, einer komplexen Schutzkoordination und Steuerungskonflikten.

  • Die Automatisierungslösung: Deterministische Microgrid-Controller (wie die Ovation OCR3000 und OMC100-Controller) fungieren als einheitliche Integrationsebene, die DER verschiedener Anbieter über Modbus-, DNP3- und IEC 61850-Protokolle in einer einzigen Steuerungsstruktur vereint.

2. Schutz der Stromversorgung und der Zuverlässigkeit im Inselbetrieb

  • Die Herausforderung: Zunehmende Netzinstabilität, Frequenzeinbrüche und Wetterereignisse gefährden kritische Lasten. Herkömmliche Backup-Systeme sind oft zu langsam, was bei unerwarteten Netzausfällen zu Fehlauslösungen, Spannungsabfällen oder dem Abwurf kritischer Lasten führt.

  • Die Automatisierungslösung: Die physische Ausführung in unter einer Sekunde direkt an der Edge (vor Ort) ermöglicht eine nahtlose extrem schnelle Inselnetzbildung, deterministischen Lastabwurf und Schwarzstart-Sequenzierung, ohne den Anlagen- oder IT-Betrieb zu unterbrechen.

3. Ausbalancierung von Energiekosten und Dekarbonisierungszielen

  • Die Herausforderung: Anlagenbetreiber müssen Scope-1- und Scope-2-Emissionen reduzieren und gleichzeitig mit schwankenden Spitzenlastgebühren der Energieversorger, zeitvariablen Tarifen und strengen Nachhaltigkeitsvorschriften zurechtkommen.

  • Die Automatisierungslösung: Ein übergeordnetes Microgrid-Energiemanagementsystem (EMS) wendet beschränkungssensitive Optimierung an, um die BESS-Entladung und die Integration erneuerbarer Energien während der Spitzenlast-Tarifzeiten dynamisch zu planen, ohne die Notstromreserven zu erschöpfen.

4. Umsetzung von Systemtransparenz in optimierte Maßnahmen

  • Die Herausforderung: Viele Anlagen erfassen über SCADA- oder Gebäudemanagementsysteme große Mengen an Telemetriedaten, verfügen jedoch nicht über die Intelligenz, um diese Einblicke in automatisierte, risikofreie operative Sollwerte umzusetzen.

  • Die Automatisierungslösung: Fortlaufende mehrstündige Prognosen leiten optimierte Sollwerte kontinuierlich an die Edge-Hardware weiter und setzen State-of-Charge (SOC)-Leitplanken und N+Z-Reserverichtlinien automatisch durch.

5. Schutz kritischer Energieinfrastrukturen vor Cyberbedrohungen

  • Die Herausforderung: Das Hinzufügen von netzwerkverbundenen Wechselrichtern, IoT-Zählern und Softwareebenen von Drittanbietern vergrößert die Angriffsfläche der Einrichtung und erhöht die Gefährdung durch Malware, unbefugten Zugriff und Betriebsunterbrechungen.

  • Die Automatisierungslösung: Die in die Automatisierungsschicht integrierte OT-Cybersecurity-Suite der Enterprise-Klasse bietet Netzwerksegmentierung, rollenbasierte Zugriffssteuerung (RBAC), Multi-Faktor-Authentifizierung und Protokollierung von Ereignisabläufen gemäß NERC-CIP-Standards.

 

Empfohlene Lektüre zum Thema Microgrid-Automatisierung