Holy Cross Energy vereinheitlicht das Asset-Management für erneuerbare Energien mit Ovation™ Green SCADA-Software

Executive Summary: Zentralisiertes Asset-Management für erneuerbare Energien in West-Colorado

Holy Cross Energy benötigte eine einheitliche Lösung zur Überwachung, Verwaltung und Optimierung eines wachsenden Portfolios von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien im Westen Colorados. Das Versorgungsunternehmen stützt sich auf Verträge über den Kauf erneuerbarer Energien und eigene Vermögenswerte, um mehr als 45.000 Mitglieder mit zuverlässiger, nachhaltiger Energie zu versorgen und gleichzeitig stabile Kosten aufrechtzuerhalten und die sich entwickelnden Anforderungen des Energiemarktes zu unterstützen.

Um die betriebliche Transparenz und Kontrolle zu verbessern, implementierte Holy Cross Energy die Ovation™ Green SCADA- und Asset-Management-Software von Emerson in vier Anlagen für erneuerbare Energien, darunter Solar-, Energiespeicher- und Windanlagen. Die Plattform bietet Betriebsüberwachung in Echtzeit, erweiterte Planungsfunktionen, Leistungsanalysen und Business-Intelligence-Tools, die Betreibern helfen, die Verteilung zu optimieren, die Marktteilnahme zu unterstützen und einen zuverlässigen Service für die Genossenschaftsmitglieder sicherzustellen.

 

Ergebnisse: Vereinheitlichte Transparenz und verbesserte operative Entscheidungsfindung

  • Stärkt die operative Entscheidungsfindung
  • Unterstützt einen stabilen, nachhaltigen Service für Genossenschaftsmitglieder
  • Bietet Anlagenleistungsmanagement in Echtzeit
  • Ermöglicht die optimale Verteilung sauberer Energie im gesamten Mitgliedernetz
  • Liefert verwertbare Einblicke in den Betrieb und das Geschäft
  • Optimiert erneuerbare Ressourcen, um den Bedürfnissen der Mitglieder gerecht zu werden
  • Unterstützt Marktteilnahme und Prognosen in Echtzeit

Anwendung

Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) und Asset Management von vier erneuerbaren Kraftwerken im Westen Colorados, darunter:

  • Mamm Creek Solar and Storage: 10 MW Solarenergie und 20 MW Batteriespeicher
  • High Mesa Solar and Storage: 10 MW Solarenergie und 20 MW Batteriespeicher
  • Hunter 30-MW-Solarkraftwerk
  • Bronco Plains II: 150-MW-Windprojekt

Kunde

Holy Cross Energy, eine im Besitz ihrer Mitglieder befindliche Elektrizitätsgenossenschaft, die Gemeinden im gesamten Westen von Colorado versorgt.

 

Die Herausforderung: Management eines vielfältigen Portfolios an erneuerbaren Energien

Holy Cross Energy spielt eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der lokalen Wirtschaft, indem es Hochschulen, Viehzuchtbetriebe, Wohninfrastruktur und die Tourismusbranche mit Strom versorgt, darunter weltbekannte Resorts wie Vail und Aspen. Die im Besitz der Mitglieder befindliche, gemeinnützige Elektrizitätsgenossenschaft liefert nachhaltige, zuverlässige Energie, die sich an den Umweltwerten ihrer Kunden orientiert und erschwingliche, stabile Energiekosten aufrechterhält.

Stromabnahmeverträge (PPAs) mit lokalen Anbietern erneuerbarer Energien ermöglichen es Holy Cross Energy, seine Mitglieder mit lokaler, kostengünstiger erneuerbarer Energie zu versorgen. Die Genossenschaft benötigte eine moderne Asset-Management-Software, um vier Kraftwerke zu verwalten, die über Solar-, Wind- und Batteriespeicher Strom an über 45.000 Mitglieder, fast 52.000 Haushalte und 60.000 aktive Zähler mit einer Spitzenleistung von etwa 300 Megawatt liefern. 

 

Die Lösung: Ovation™ Green SCADA- und Asset-Management-Software

Emersons Ovation Green SCADA- und Asset-Management-Software hilft Holy Cross Energy dabei, seine vier kritischen Standorte für erneuerbare Energien in West-Colorado zu betreiben, zu überwachen und zu optimieren. Die Software bietet digitale Tools, um die betriebliche Entscheidungsfindung zu stärken und einen stabilen, nachhaltigen Service für Genossenschaftsmitglieder zu unterstützen.

Die kundenspezifische Ovation Green SCADA-Software in den Anlagen Mamm Creek, High Mesa, Hunter und Bronco Plains II wurde entwickelt, um eine hochgradig granulare Steuerung zu ermöglichen, sodass Bediener die Anlagenleistung in Echtzeit verwalten sowie Tages- und Mehrtagespläne für die stündliche Steuerung der Anlagen festlegen können.

Um die erneuerbare Erzeugung von Holy Cross Energy zu verwalten, verwenden die Betreiber die Ovation Green SCADA-Systeme von Emerson, um die Stromverteilung von den Erzeugungsstandorten zu steuern. Dashboards für wichtige Leistungsindikatoren, Scheduler für Batterie-Energiespeichersysteme, PPA- und Compliance-Dashboards sowie Telemetrie- und Ausfallanalysen in der Software bieten ein hohes Maß an übergeordneter Kontrolle über alle Anlagen und helfen den Anwendern in der zentralen Leitstelle, die rund um die Uhr besetzt ist, betriebliche Abläufe besser zu verstehen, damit sie die Genossenschaftsmitglieder bestmöglich bedienen können. 

Die Software ermöglicht es den Betriebs- und Geschäftsteams zudem, große Mengen historischer Produktionsdaten in verschiedenen Formaten schnell zu sichten, um sie für die Abrechnung, Verfolgung und Trendverfolgung der Anlagenleistung im Laufe der Zeit zu verwenden und um zu verstehen, ob die Anlagen die Anforderungen ihrer Verträge erfüllen.

Mitgliederorientierte Organisationen wie Holy Cross Energy erkennen die Bedeutung nahtloser digitaler Lösungen für die Verwaltung ihrer komplexen, facettenreichen Abläufe und die Bereitstellung wichtiger Geschäftseinblicke. Die Ovation Green Software bietet der Genossenschaft eine einzige Plattform für vollständige Betriebstransparenz über eine Vielzahl von Erzeugungsanlagen hinweg sowie eine verbesserte übergeordnete Kontrolle, um sicherzustellen, dass sie weiterhin die stabile, nachhaltige Energie liefern kann, die ihre Kunden erwarten.

 

Warum dies wichtig ist: Vereinfachung des Flottenbetriebs erneuerbarer Energien

Da Portfolios erneuerbarer Energien immer vielfältiger und geografisch verteilter werden, benötigen Versorgungsunternehmen und Stromgenossenschaften zentralisierte Lösungen, die sowohl betriebliche Kontrolle als auch Geschäftsintelligenz bieten.

Dieses Projekt zeigt, wie eine einheitliche Plattform für das Management erneuerbarer Anlagen Versorgungsunternehmen einen zentralen operativen Überblick über Solar-, Wind- und Batterie-Energiespeicherressourcen geben kann. Durch die Integration von Daten aus mehreren Anlagen in eine einzige Plattform können Unternehmen die Transparenz verbessern, Dispatch-Entscheidungen optimieren, Compliance-Anforderungen unterstützen und besser an den sich entwickelnden Energiemärkten teilnehmen.

Für Versorgungsunternehmen, welche die Nutzung erneuerbarer Energien erhöhen und gleichzeitig die Zuverlässigkeit und Erschwinglichkeit bewahren möchten, können zentralisierte SCADA- und Asset-Management-Plattformen dabei helfen, Betriebsdaten in verwertbare Erkenntnisse umzuwandeln, die langfristige Geschäftsziele unterstützen.

"Die Ovation™ Green SCADA-Software ermöglicht es unseren Bedienern, die Produktion präzise zu steuern und saubere Energie optimal über unser Netzwerk zu verteilen. Durch die Integration von Daten verschiedener erneuerbarer Anlagen und Systeme in eine einzige Plattform haben wir Zugang zu den Erkenntnissen, die wir benötigen, um wichtige Geschäftsentscheidungen treffen zu können.

Diese einheitliche operative Sicht hilft uns, Ressourcen zu optimieren, die Bedürfnisse der Mitglieder zu erfüllen, vertragliche Verpflichtungen und Leistungsanforderungen zu überwachen sowie die Marktbeteiligung und Prognosen in Echtzeit zu unterstützen."

— Phil Armstrong, Manager Stromversorgung, Holy Cross Energy

Erfahren Sie mehr über die Ovation™ Green Lösungen für erneuerbare Energien

Stärken Sie die Leistung erneuerbarer Anlagen und verbessern Sie die betriebliche Transparenz mit Emersons Portfolio an Managementtechnologien für erneuerbare Energien:

Verwalten Sie mehrere Anlagen für erneuerbare Energien?

Erfahren Sie, wie Emerson Versorgungsunternehmen und Elektrizitätsgenossenschaften bei der Vereinheitlichung von Überwachung, Steuerung, Planung und Verteilung von Solar-, Wind- und Batteriespeicherressourcen unterstützt. Kontaktieren Sie unsere Experten für erneuerbare Energien, um das Gespräch zu beginnen.