Kurzfassung: Automatisierungsplattform ermöglicht Erfolg bei Energiespeichersystemen im Gigawatt-Maßstab
Angesichts des zunehmenden Ausbaus erneuerbarer Energien werden Batterie-Energiespeichersysteme im Versorgungsmaßstab immer wichtiger, um die Netzzuverlässigkeit zu verbessern, Schwankungen bei der Stromerzeugung auszugleichen und die Nutzung erneuerbarer Energien zu maximieren. Zur Unterstützung eines der weltweit größten und am schnellsten realisierten Batterie-Energiespeicherprojekte entschied sich Adani Green Energy Limited für die Ovation™ Automation Platform von Emerson, um integrierte Steuerungs- und Überwachungsfunktionen für sein 3,55-GWh-Batterie-Energiespeichersystem in Khavda, Gujarat, Indien, bereitzustellen. Die skalierbare Lösung hilft den Betreibern dabei, die Leistung der Anlagen zu optimieren, die Netzstabilität aufrechtzuerhalten und saubere Energie in beispiellosem Umfang sicher bereitzustellen.
Ergebnisse: Zuverlässige Steuerung für ein wegweisendes Energiespeicherprojekt
- Projektfertigstellung 10 Monate nach Beginn der Bauarbeiten vor Ort
- Setzt weltweit Maßstäbe hinsichtlich Geschwindigkeit und Umfang bei Energiespeichersystemen im Versorgungsmaßstab
- Die einheitliche Ovation Automation Platform gewährleistet eine nahtlose Integration, Netzkonformität und Betriebssicherheit
- Ein integriertes, skalierbares System trägt dazu bei, den Ertrag zu maximieren, die Netzstabilität aufrechtzuerhalten, die Anlagenauslastung zu verbessern und eine sichere, zuverlässige Versorgung mit sauberem Strom zu gewährleisten.
Anwendung
Ein Batterie-Energiespeichersystem (BESS) mit einer Leistung von 3,55 GWh in Khavda, Gujarat, Indien – die größte BESS-Anlage in Indien.
Kunde
Adani Green Energy Limited (AGEL) – Indiens größtes Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien
Die Herausforderung: Förderung des raschen Ausbaus von Energiespeichersystemen im Versorgungsmaßstab
Adani Green Energy Limited ist Indiens größtes Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien mit einer in Betrieb befindlichen Leistung von mehr als 20 Gigawatt (GW) aus erneuerbaren Energiequellen. Das Unternehmen strebt bis 2030 eine Leistung von 50 GW an und plant, im Geschäftsjahr 2027 Batteriespeicherkapazitäten von mehr als 10 GWh hinzuzufügen, um sein Batteriespeicherportfolio in den nächsten fünf Jahren auf 50 GWh auszubauen. Um dieses Ziel zu erreichen, errichtet AGEL derzeit ein 3,55-GWh-BESS-System in Khavda im indischen Bundesstaat Gujarat. Dieser Bau wird zu den weltweit am schnellsten realisierten Projekten dieser Art gehören.
Die Lösung: Einheitliche Steuerung und SCADA für Batteriespeicher im Versorgungsmaßstab
Emerson wurde als Automatisierungspartner für dieses wegweisende Projekt ausgewählt und setzt dort Ovation Green SCADA sowie die Softwareversion Ovation 4.0 in Verbindung mit OCR3000-Steuerungen ein. Der Großteil der Projektkapazität des 3,55-GWh-BESS-Projekts von AGEL wird über die Ovation Automation Platform gesteuert. Die Ovation Steuerungs- und SCADA-Software – ein kleiner, aber entscheidender Teil des Großprojekts – vereint leistungsstarke Steuerungsfunktionen mit umfangreichen Anlagendaten in einem integrierten, skalierbaren System.
Die nahtlose Integration bietet den Bedienern einen intuitiven Zugriff auf die Informationen, die zur Maximierung der Leistung, zur Aufrechterhaltung der Netzstabilität, zur Verbesserung der Anlagenauslastung und der betrieblichen Exzellenz sowie zur Gewährleistung eines sicheren Betriebs erforderlich sind. Die einheitliche, skalierbare Lösung koordiniert Millionen von Datenpunkten über Stromumwandlungssysteme, Batteriemanagementsysteme, Hochspannungsschaltanlagen und Fernwirkgeräte im Netz hinweg.
Warum das wichtig ist: Ein Konzept für die Zukunft der Energiespeicherung im Netzmaßstab
Da Energieversorger und Entwickler erneuerbarer Energien den Einsatz von Batteriespeichern ausweiten, um die Dekarbonisierungsziele zu unterstützen, wächst der Bedarf an bewährten Automatisierungs- und Integrationsplattformen weiter. Groß angelegte Batterie-Energiespeichersysteme müssen komplexe Anlagen koordinieren, schnell auf sich ändernde Netzbedingungen reagieren und den Betreibern verwertbare Informationen zur Leistungsoptimierung liefern.
Dieses Projekt zeigt, wie eine einheitliche Automatisierungsplattform dazu beitragen kann, den Einsatz von Speichersystemen im Versorgungsmaßstab zu beschleunigen und gleichzeitig Zuverlässigkeit, Sicherheit und Betriebseffizienz zu gewährleisten. Durch die nahtlose Integration und zentrale Steuerung im Gigawattstunden-Maßstab hilft die Ovation Automation Platform von Emerson Betreibern von Anlagen für erneuerbare Energien dabei, den Wert ihrer Energiespeicheranlagen besser zu nutzen und gleichzeitig ein widerstandsfähigeres und nachhaltigeres Stromnetz zu unterstützen.
Angebot
„Emerson ist stolz darauf, gemeinsam mit Adani Green Energy Teil von Indiens Weg hin zu sauberer Energie zu sein. Unsere Ovation Automation Platform genießt seit langem großes Vertrauen bei der steuerungsrelevanten Regelung im indischen Energiesektor. Mit diesem erfolgreichen Einsatz im Gigawatt-Maßstab hat sich die Ovation-Software als die richtige Plattform für jede Art der Stromerzeugung erwiesen – von traditionellen Kraftwerken bis hin zu groß angelegten Speichersystemen für erneuerbare Energien.“
– Anil Bhatia, Vizepräsident und Geschäftsführer von Emerson Indien
Erfahren Sie mehr über die Automatisierung von Batterie-Energiespeichersystemen und das Management erneuerbarer Energieanlagen.
Steigern Sie die Leistung von Energiespeichersystemen im Versorgungsmaßstab und von Anlagen für erneuerbare Energien mit dem Portfolio an Technologien für das Management erneuerbarer Energien von Emerson:
- Lösungen für Batterie-Energiemanagementsysteme – Optimierung der Batterieleistung, der Betriebseffizienz und der Netzintegration.
- Ovation Green SCADA-Software – Erhalten Sie einen zentralen Überblick und die Kontrolle über alle Anlagen zur Erzeugung und Speicherung erneuerbarer Energien.
- Asset Management-Software für erneuerbare Energien – Steigern Sie die Anlagenleistung durch fortschrittliche Überwachung, Analysen und Berichterstellung.
Ganz gleich, ob Sie Ihre Batteriespeicherkapazität ausbauen, erneuerbare Energiequellen integrieren oder den Netzbetrieb modernisieren – Emerson unterstützt Sie dabei, die Transparenz zu verbessern, die Leistung zu optimieren und die Steuerung Ihres gesamten Energieportfolios zu vereinfachen. Wenden Sie sich an unsere Experten, um zu erfahren, wie die Ovation Automation Platform Sie bei der Erreichung Ihrer betrieblichen Ziele unterstützen kann.