Aufbauend auf unserer Westinghouse-Tradition im Bereich der digitalen Steuerung und Turbinen hat Emerson weltweit mehr als 1.100 Gasturbinenleitsysteme mit einer Leistung von mehr als 60+ GW in über 35 Ländern erfolgreich implementiert. Unsere hauseigene technische Expertise umfasst sowohl neue Turbinen als auch Nachrüstungen für alle großen Hersteller wie GE, Siemens, Mitsubishi und Ansaldo – darunter Modelle mit schwerem Rahmen und aeroderivative Modelle, einschließlich der neuesten fortschrittlichen Designs.
Gasturbinensteuerung zur Verbesserung der Leistung, Zuverlässigkeit und Flexibilität
Für mehr als ein halbes Jahrhundert hat Emerson Leit- und Schutzsysteme für neu konstruierte Gasturbinen und Nachrüstmodelle bereitgestellt. Unsere Systeme sind so ausgelegt, dass sie die anspruchsvollen Anforderungen eines sicheren und zuverlässigen Betriebs erfüllen - von kleinen industriellen Antriebseinheiten bis hin zu den modernsten Gasturbinen der Powergen-Klasse. Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz schlüsselfertiger Installationen verbessern die Turbinenleitsysteme von Emerson den Gerätebetrieb, rationalisieren den Wartungsaufwand und steigern die Leistungsfähigkeit des Bedienpersonals.
Funktionsweise
Emerson bietet Komplettlösungen, die leistungsstarke Ovation™ Automatisierungstechnik mit hochentwickelten Steuerungsstrategien, praxisbewährten Nachrüstungspaketen, erfahrerer Projektabwicklung und umfassenden Lifecycle-Services kombinieren. Unsere modernen Anwendungen für die Gasturbinensteuerung bieten maximale Betriebszuverlässigkeit und Flexibilität von Komponenten, damit Sie mit den sich ändernden Marktanforderungen der Gegenwart Schritt halten können.