Aufrüstungslösungen für Spitzenlast- und Industriegasturbinen
Emerson bietet Steuerungslösungen für eine Vielzahl von Industrie- und Spitzenlast-Gasturbinen fast aller großen Hersteller, sowohl für aeroderivative Modelle als auch für Schwerlastmodelle. Unsere bewährten Lösungen werden weltweit in Chemieanlagen, Öl- und Gasanlagen sowie Kraft-Wärme-Kopplungs-/Kraftwerken bei Gasturbinen von 1960er Jahren bis zur neuesten F-Klasse eingesetzt.
Lösungen für Spitzenlast- und industrielle Gasturbinen
Ovation ist ein weltweit anerkanntes, in der Praxis bewährtes Leitsystem für Spitzenlast-Gasturbinen von führenden Herstellern wie GE, Siemens, Pratt & Whitney, Rolls-Royce, Alstom und anderen. Unsere Systeme bieten hohe Zuverlässigkeit, schnellen Start und hohe Flexibilität, um die Anforderungen von Spitzenlastanlagen selbst an abgelegenen, unbemannten Standorten zu erfüllen. Emerson verfügt über eine breite Palette an Aufrüstungslösungen für Turbineninstrumentierung und -systeme, mit denen Leistung und Zuverlässigkeit weiter verbessert werden können.