GE Gasturbinen-Steuerungssystem

Upgrades für Steuerungssysteme der Hochleistungsklasse mit Kennzeichen IV, V, VI und VIe für den zuverlässigen und flexiblen Turbinenbetrieb.

GE Turbine Control Cabinet

In der Praxis bewährte Aufrüstungen für GE Schwerlast- und aeroderivative Turbinen

Emerson ist Ihr zuverlässiger Anbieter von Nachrüstungen für Leitsysteme (Kennzeichen IV, V, VI und VIe) aller Modelle der General Electric (GE) Schwerlast- und aeroderivativen  Turbinen.

Unsere Systeme werden als einsatzbereite „Drop-in“-Nachrüstungen für Originalsysteme geliefert. Sie minimieren die Ausfallzeit und das Inbetriebnahmerisiko, und wurden an hunderten GE Turbinen, vom Frame 5 aus den frühen 1960er Jahren bis zu den aktuellen Turbinen der F-Klasse, in der Praxis getestet.

Lösungen für GE Gasturbinen

MS7001/MS9001

Ovation wird häufig bei Gasturbinen der 7001/9001 E- und F-Klasse als moderner Ersatz für die älteren Speedtronic™ Mark IV, Mark V und Mark VI Systeme installiert. Das Ovation System für diese Kraftwerke ist ein voll funktionsfähiges Ersatzsystem mit redundanten Controllern und E/A, das vollständig für die Steuerung von GE Gasturbinen ausgelegt ist. Zu den Optionen gehören die automatische Überwachung der Verbrennung und die automatische Abstimmung für DLN-Einheiten, eine integrierte Erregung und ein SIL3-klassifizierter Schutz.

Dokumente