Praxiserprobte Steuerungslösungen für Ansaldo Energia Gasturbinen
Ovation wird als Erstausrüster-(OEM)-Turbinenleitsystem für fortschrittliche Ansaldo Energia Gasturbinen geliefert. Dazu zählen Ansaldo Energia GT26 und AE94.3A Gasturbinen der F-Klasse und die neue GT36-Einheit der H-Klasse.
Ovation erfüllt die strengen Leistungs- und Zuverlässigkeitsanforderungen von Ansaldo Energia für den Betrieb dieser Maschinen und bietet standardmäßig eine hohe Leistung und Zuverlässigkeit für diese fortschrittlichen Gasturbinen.
Ansaldo Energia Turbinentypen
Ovation wird als Erstausrüster-Zubehör für neue GT26 und GT36 Gasturbinen geliefert und verfügt über redundante Steuerelemente, schnelle Ethernet-Netzwerke, ein integriertes SIL3-Sicherheitssystem, Hochgeschwindigkeits-Datenprotokollierung und erstklassigen Cybersicherheitsschutz für eine leistungsstarke, zuverlässige Steuerung sowohl in Ein- als auch in Mehrwellenanordnung. Zudem bietet Emerson zusammen mit Ansaldo Energia Optionen zur Nachrüstung des Ovation Leitsystems für Advant-basierte Egatrol- und Alspa-basierte Controgas-Systeme an allen älteren GT26 Turbinen an.