In der Praxis bewährte Aufrüstungen für Alstrom-Gasturbinen
Emerson verfügt über eine bewährte Palette an Turbinensteuerungslösungen für die Aufrüstung älterer Leitsysteme aller Modelle von Gasturbinen nach Alstom-Bauart. Unsere Systeme ermöglichen schnelle, problemlose Aufrüstungen von Originalsystemen und haben sich in Turbinen von Alstom bewährt, darunter auch bei den neuesten Anlagen der F-Klasse. Das weltweite Service-Netzwerk von Emerson gewährleistet schnellen und umfassenden Support, wann immer Sie ihn benötigen.
Emerson ist auch Erstausrüster (OEM) für die neuen GT26 und GT36 Gasturbinen der Advanced Class GT26 und GT36 von Ansaldo Energia.
Lösungen für Alstom-Turbinen
GT11N/13E2
Emerson bietet in der Praxis bewährte Nachrüstungen für Procontrol/Blueline/Advant (Egatrol) und Alspa ControGas für alle Versionen des Alstom GT11N und GT13E, einschließlich der LowEV-Anlagen. Ovation beseitigt Support- und Obsoleszenzprobleme und bietet moderne, einfach zu bedienende Steuerungen mit integrierten Diagnose-, Autokalibrierungs- und Wartungsfunktionen. Ovation bietet außerdem integrierten Regler-, Sequenzer- und Turbinenschutz. Integrierter Erregungs- und Vibrationsschutz ist ebenfalls verfügbar. Emerson bietet auch Aufrüstungen für ältere EHC-Konverter an.