Differenzdruck-Füllstandsmessung für Destillationskolonnen und Freiluftbehälter

Systeme mit Electronic Remote Sensor (ERS) reduzieren den Wartungsaufwand und verbessern zugleich die Messgenauigkeit bei großen Tanks

Differential Pressure (DP) Level solutions for distillation columns and outdoor vessels

Eliminierung von Beheizung und der Auswirkung von Umgebungstemperaturschwankungen

Die Umgebungstemperatur kann bei der Füllstandsmessung mittels Differenzdruck (DP) Probleme bereiten. Impulsleitungen wurden bisher oft in Verbindung mit Messumformern eingesetzt, und das hat in manchen Fällen sogar funktioniert. Aber Wechsel der Umgebungstemperatur, ob heiß oder kalt, können Messungen übermäßig ungenau werden lassen und sich als problematisch erweisen. Als Lösung kommen Beheizung und Umwicklung zum Einsatz, sind aber teuer und erfordern wertvolle Arbeitsressourcen. 

 

Wählen Sie das ERS™ (Electronic Remote Sensor)-System Rosemount™ 3051S, wenn Sie nach der besten Lösung zum Beheben von Problemen aufgrund der Umgebungstemperaturen suchen. ERS Systeme berechnen den Differenzdruck elektronisch über zwei Drucksensoren, die mit einem elektrischen Kabel verbunden sind. Es sind keine Impulsleitungen, Kapillaren und Füllflüssigkeiten erforderlich, was die Betriebskosten erheblich reduziert, da kein Dampf- oder Strombedarf für die Beheizung besteht. Außerdem kann das System dank kürzerer Ansprechzeit für mehr Sicherheit im Betrieb sorgen und sowohl die Überwachung als auch die Berichterstattung verbessern.