Fallback image
rosemount 1199 diaphragm seal system

Rosemount™ 1199 Druckmittlersystem

The Rosemount 1199 Diaphragm Seal System protects transmitters from extreme conditions, offering industry-specific seals for tough applications.

Das Rosemount 1199 Druckmittlersystem bietet Messumformern Schutz vor Hitze und Kälte sowie korrosiven oder erosiven Prozessen. Dieses Druckmittlersystem bietet eine Vielzahl von Lösungen, darunter branchenspezifische Dichtungen für schwierige Prozesse. Dieses sicherheitszertifizierte System benötigt kein Befestigungswerkzeug und kann für viele Druckmessanwendungen verwendet werden, was zuverlässige Fernmessungen ermöglicht.

Hauptmerkmale

  • Schützt die Messumformer-Membran vor korrosiven oder erosiven Prozessen und extremen Temperaturen
  • Große Vielfalt an Druckmittlern erfüllt unterschiedliche Prozessanforderungen und -spezifikationen, einschließlich branchenspezifischer Anwendungen
  • SIL2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 (durch unabhängigen Dritten) und Betriebsbewährungsdokument (Prior-use) der FMEDA-Daten ermöglichen den Einsatz in Sicherheitseinrichtungen.
  • Eliminierung von Befestigungswerkzeug reduziert die Installationskosten
  • Anpassungsfähige, direkt montierte Druckmittler für Über- und Absolutdruck können für mit Druck beaufschlagte oder entlüftete Tanks verwendet werden
  • Tuned-Systems können im Vergleich zu herkömmlichen Installationen den Einfluss der Temperatur um 10 bis 20 % mindern und die Ansprechzeit um mehr als 80 % verbessern.