Fallback image
4051S coplanar

Rosemount 4051S – Druckmessumformer

Rosemount 4051S Pressure Transmitter helps you revolutionize your operations and can withstand tough processes and harsh environments.

Der Druckmessumformer Rosemount 4051S verfügt über innovative Funktionen, die Ihnen helfen können, Ihren Betrieb zu revolutionieren. Mit branchenweit führenden 20 Jahren Garantie und Messstabilität für ebenfalls 20 Jahre ist der Druckmessumformer Rosemount 4051S darauf ausgelegt, in harten Prozessen und rauen Umgebungen zu bestehen. Dank Bluetooth®-Konnektivität können Konfiguration und Wartung vereinfacht und gleichzeitig die Personalsicherheit erhöht werden, da gefährdete Bereiche vermieden werden. Die integrierte erweiterte Diagnose sorgt tiefere Einblicke und hilft, Sie auf dem Laufenden zu halten, bevor sie sich auf den Betrieb auswirken. Zwei Druckschalter mit integriertem Relais sorgen für verbesserten Geräteschutz und tragen dazu bei, Überdruckzustände zu verhindern. Sie können Ihren Druckmessumformer Rosemount 4051S auch für Druck, Durchfluss und Füllstand konfigurieren.

Hauptmerkmale

  • Bluetooth®-Konnektivität sorgt für einfachere Konfiguration und Wartung sowie für mehr Personalsicherheit
  • Das grafische, hintergrundbeleuchtete Display ist größer, leichter abzulesen und in sieben Sprachen verfügbar
  • Vollständig verschweißte, hermetisch abgedichtete SuperModule Plattform aus Edelstahl korrigiert Einflüsse von Überdruck und statischem Druck, um eine Genauigkeit von 0,025 % zu gewährleisten.
  • Branchenweit führende Garantiezeit von 20 Jahren und Messstabilität über ebenfalls 20 Jahre
  • Verkürzte Ansprechzeiten von weniger als 50 ms
  • Das Messspannenverhältnis von 800:1 reduziert die Anzahl der Einzelmodelle, die Sie auf Lager halten müssen
  • Die integrierte Abnahmeprüfung ermöglicht die zuverlässige Verifizierung der Instrumentenfunktionalität zur Verbesserung der betriebstechnischen Effizienz und Sicherheit.
  • Vollständige Diagnoseabdeckung vom Prozess bis zur Warte
  • Schneller und einfacher Geräteanschluss vereinfacht die Bedienerarbeit
  • Integrierte Relaisschalter können Fehler-, Präzisions- und Zuverlässigkeitsprobleme beheben, wie sie mit eigenständigen Schaltern auftreten können. Sie ermöglichen zudem eine einfache Ein/Aus-Steuerung in Anwendungen ohne SPS oder PLS.
  • SIL 2/3-zertifiziert nach IEC 61508 (über einen Drittanbieter) und Vorabbescheinigung der FMEDA-Daten für Sicherheitsanlagen