Durchflussmessung in Biokraftstoffen

Reduzierte Installationskosten mit integrierter Durchflussmessgerätlösung

Flow Measurement in Biofuels

Herausfordernde Anwendung im Bereich Biokraftstoffe durch Keilsitztechnologie gelöst

Es gibt viele verschiedene alternative Energiequellen. Eine sind landwirtschaftliche Bioabfallprodukte in Form von Biokraftstoff. Biokraftstoffe können tierische Nebenprodukte enthalten, wie Talg (Fett), ein Fluid mit hoher Viskosität, das bei manchen Durchflusstechnologien mit Schwierigkeiten zu messen ist, aber speziell für das Rosemount Keilsitzmessgerät geeignet ist. Die Konstruktion des Rosemount Keilsitzmessgeräts ermöglicht die Auswahl einer Messgerätegröße, ohne dass die Größe von der Rohrgröße bestimmt wird, ein wichtiger Faktor bei der Bestimmung von Größenbeschränkungen und Kosten des Messgeräts. Das Messgerät selbst verhindert außerdem einen größeren Druckverlust, der in der Regel bei Flüssigkeiten mit hoher Viskosität zu beobachten ist. In Verbindung mit einem Rosemount 3051SMV Multivariablen Messumformer bietet es eine komplette Drop-in-Lösung. Notwendigkeit komplexer und teurer Designs entfällt.