Fallback image
Fallback image

Videos

Rosemount™ 9195 Wedge Flow Meter

Rosemount™ 9195 Keil-Durchflussmessgerät

The Rosemount 9195 Wedge Flow Meter ensures accurate measurement of harsh fluids and its durable wedge design handles low Reynolds numbers.

Das Rosemount 9195 Keil-Durchflussmessgerät bietet ein vollständig montiertes Design für eine genaue Messung von Flüssigkeiten, die andere Messgerätekonstruktionen verschleißen oder verstopfen. Das keilförmige Element bietet abrasive Beständigkeit, da keine kritisch scharfen Kanten vorhanden sind. Auch hochviskose Flüssigkeiten können aufgrund des linearen Ansprechverhaltens des Messgeräts selbst bei niedriger Reynoldszahl genau gemessen werden. Es handelt sich um ein komplettes Durchflussmessgerät mit optionalen Anwendungspaketen, die einfach bestellt werden können und sicherstellen, dass das richtige Druckmittlersystem basierend auf den Anwendungsanforderungen spezifiziert wird. Der 9195 Messumformer ist mit drei Anschlussmöglichkeiten erhältlich und kann auch bei schwierigen Anwendungen eingesetzt werden.

Hauptmerkmale

  • Das keilförmige Primärelement ist dafür ausgelegt, schwierige Anwendungen zu messen, einschließlich schmutziger, hoch viskoser oder abrasiver Flüssigkeiten, die andere Primärelemente verstopfen oder erodieren können.
  • Das dreieckige Design ist stabil und verschleißfest und weist keine kritischen scharfen Kanten auf, die mit der Zeit verschleißen würden.
  • Das voll integrierte und optimierte Design ermöglicht eine einfachere Installation und Kompatibilität mit dem Prozess.
  • Druckmittler-Pakete ermöglichen die Unterstützung einer Vielzahl von Anwendungen durch die Druckmittlerkonstruktionen.
  • Druckmittleranschlüsse in Sattelausführung reduzieren das Gewicht des Messgeräts um 50 % und sind so konzipiert, dass die Rohrabstandhalter reduziert werden, was Verstopfungs- und Reinigungsprobleme vermeidet.
  • Das geflanschte Modell bietet einen 2-Zoll-NPS/DN50-Anschluss, eine traditionelle Bauart, die verwendet wird, wenn Spülringe und Ventilbaugruppen erforderlich sind.
  • Das Modell mit Gewinde verwendet einen 1/2-Zoll-NPT-Anschluss mit Schlauch, ideal für Anwendungen, bei denen Verstopfungen weniger ein Problem darstellen als Erosion und Verschleiß.