Vergleich der Druckmessgeräte-Technologien. Wenden Sie sich bei Fragen zu Rosemount Druckmessgeräten bitte an uns.
Produkte
Manometerfunktionen
Robuste Drucksensoren
Die innovative Technologie des Rosemount-Drucksensors wurde so konzipiert, dass Erfassung und Anzeige von Prozessdruckmesswerten verbessert werden. Dieser in der Branche bewährte Drucksensor macht Rohrfedern und mechanische Teile überflüssig und erzielt mit einer 10-jährigen Nutzungsdauer langfristige Leistungsmerkmale. Dieser Drucksensor bietet eine Überdruckklassifizierung von 1,5x bis 150x und verbessert die Sicherheit, indem der Prozess mithilfe von zwei Ebenen der Prozessisolierung eingeschlossen wird.
Messgeräte-Vergleich
Rosemount Wireless-Manometer
Das Rosemount Wireless-Druckmessgerät zeichnet sich durch ein robustes Design mit industrieerprobter Sensortechnologie aus, die den Ausfallursachen herkömmlicher Druckmessgeräte widersteht. Dieses Messgerät bietet bis zu 10 Jahre wartungsfreien Betrieb und ersetzt mechanische Komponenten für zuverlässigere Messwerte und zuverlässigere Messwerte. Dieses Messgerät mit WirelessHART-Protokoll liefert zuverlässige Felddaten bis einmal pro Minute.
- WirelessHART-Protokoll
- 5G-Vibrationsfestigkeit
- Festkörpersensortechnologie
- Lokale LED-Statusanzeige
- Bis zu 150-facher Überdruckschutz
- Berstdruck von mindestens 11.000 psi (758 bar)
Rosemount™ Smart-Druckmessgerät
Das Rosemount Smart-Messgerät bietet die gleichen Vorteile wie das Rosemount Wireless-Messgerät ohne WirelessHART-Protokoll. Dieses Gerät bietet einen wartungsfreien Betrieb von bis zu 10 Jahren und ersetzt für zuverlässigere Messwerte mechanische Komponenten. Konzipiert für erhöhte Sicherheit und Zuverlässigkeit, um eine Lebensdauer von 30 Jahren zu gewährleisten.
- Nur lokale Indikation
- 5G-Vibrationsfestigkeit
- Festkörpersensortechnologie
- Lokale LED-Statusanzeige
- Bis zu 150-facher Überdruckschutz
- Berstdruck von mindestens 11.000 psi (758 bar)
Mechanisches Druckmessgerät
Das gängige mechanische Manometer mit Rohrfedertechnologie wird aufgrund seiner geringen Kosten und seiner handlichen Form häufig für Manometeranwendungen gewählt. Die veraltete Technologie enthält filigrane Verbindungen, Drehungen und Ritzel, um den Prozessdruck in einen auf einem Ziffernblatt lesbaren Druck zu übersetzen. Die Herausforderung besteht darin, dass die komplexen Komponenten schnell verschleißen können, was zu Sicherheitsproblemen, ungenauen Messwerten und Ausfällen führt.
- Nur lokale Indikation
- Anfällig für Ausfälle durch Vibration und Pulsation
- Begrenzte Korrosionsbeständigkeit
- Begrenzter Überdruckschutz
- Unfähigkeit zur Handhabung extremer Temperaturen
Informationsquellen
Häufig gestellte Fragen
Wenn Sie weitere Fragen zu Rosemount-Druckmessgeräten haben, kontaktieren Sie uns bitte.
Ein Druckmessgerät, manchmal auch als Manometer, wird am häufigsten als ein mechanisches Gerät verstanden, das zur Messung und Überwachung des Drucks von Luft, Gasen oder Flüssigkeiten in Prozess-, gewerblichen und industriellen Systemen verwendet wird. Mechanische Druckmessgeräte funktionieren mit dem Prozess des Systems, d. h. sie erhalten eine Messung, auch wenn keine Spannungsversorgung vorhanden ist. Rosemount-Druckmessgeräte verwenden die bewährte Sensortechnologie von Emerson, die entwickelt wurde, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit zu erhöhen, indem sie den üblichen mechanischen Ausfällen von Druckmessgeräten widersteht.
Die gängigste grundlegende Konstruktion eines mechanischen Druckmessgeräts basiert auf einem gekrümmten Rohrfedermechanismus, bei dem sich das Rohr proportional zum Druckniveau aufrichtet. Diese Bewegung wird über ein kleines Zahnradgetriebe übertragen, so dass sich eine Nadel als Reaktion bewegt, was den Wert auf einer Skala anzeigt. Das Design, die Vielseitigkeit und die Haltbarkeit eines Rosemount Wireless-Druckmessgeräts und Smart-Druckmessgeräts machen diese Produkte zu einer besseren Wahl für viele anspruchsvolle Anwendungen.
Wenn eine zuverlässige Drucküberwachung in anspruchsvollen Anwendungen erforderlich ist, sind digitale Druckmessgeräte oft die bessere Wahl, und das Rosemount Wireless- und das Smart-Druckmessgerät bieten die erforderliche Fähigkeit, zuverlässige Informationen, einen sichereren Betrieb und die Möglichkeit der Kommunikation über WirelessHART-Kommunikation zu liefern.
Rosemount Druckmessgeräte ind in zwei Ausführungen erhältlich, mit und ohne WirelessHART®-Protokoll, die als Rosemount Wireless- bzw. Rosemount Smart-Druckmessgerät bezeichnet werden. Der Unterschied besteht dabei, dass das Smart-Druckmessgerät nur als lokaler Messwert dienen soll und das Wireless-Druckmessgerät die Möglichkeit derWirelessHART Kommunikation bietet, die mit einem Wireless Gateway überwacht werden kann.
Diese beiden Druckmessgerätetypen können je nach Ihren Anwendungsanforderungen komplett angepasst werden. Die Frontplatte kann mit verschiedenen Messarten wie Messuhr, Absolut, Spiegel, Verbund und Vakuum spezifiziert werden. Wir bieten auch Montageoptionen für eine Membrandichtung an, um die Anwendungsanforderungen zu erweitern, sowie für einen Verteiler.
ASME B40.1 (Digitale Druckanzeigegeräte) und ASME B40.7 (Druckanzeigegeräte mit Skala) sehen mehrere Genauigkeitsstufen vor, die in direktem Zusammenhang mit digitalen und mechanischen Druckmessgeräten stehen und von ±0,05 % bis ±5 % der Spanne oder des Messwerts reichen. Der Rosemount WPG & SPG entspricht der Genauigkeitsklasse 2A (Prozessmessgerät) gemäß ASME B40.7 und B40.1 mit einer Genauigkeit von ±0,5 % der Spanne.
Ein typisches Kalibrierverfahren für ein mechanisches Druckmessgerät: Bei Bedarf öffnet der Techniker das Gehäuse und nimmt dann sorgfältige Einstellungen vor, um verschiedene Bedingungen zu korrigieren. Falls erforderlich, müssen Korrekturen durch Ausprobieren der Einstellschrauben und möglicherweise sogar durch leichtes Biegen der Glieder vorgenommen werden. Das Verfahren, einschließlich aller vorgenommenen Einstellungen, muss auf dem Wartungs- und Kalibrierprotokoll des Druckmessgeräts aufgeführt werden. In einem vorgegebenen Zeitintervall muss der Vorgang erneut durchgeführt werden.
Wenn das Druckmessgerät gut konstruiert ist und der Techniker erfahren ist, funktioniert der Vorgang und das Gerät kann wieder eingesetzt werden, aber der Kalibrierungsprozess ist sehr zeitaufwendig. Dieses Verfahren basiert auf zwei Annahmen. Erstens müssen Messgeräte immer kalibriert und optimiert werden, um auch ab Werk die beste Leistung zu gewährleisten. Zweitens verbessert die Durchführung und Anpassung eines solchen Verfahrens durch einen Techniker die Leistung. Beide Annahmen werden zunehmend hinfällig, da elektronische Druckmessgeräte immer häufiger zum Einsatz kommen und qualifizierte Techniker immer seltener werden.
Ein Rosemount-Druckmessgerät hat das gleiche Aussehen und Verhalten wie mechanische Versionen, hat jedoch keine Rohrfeder und keinen komplexen internen Mechanismus. Das Rohr wird durch einen Elektroniksensor ersetzt, ähnlich einem Elektronik-Druckmessumformer. Die Nadel bewegt sich über die Skala, die von einem Schrittmotor angetrieben wird, als Reaktion auf einen internen Elektronik-Mechanismus, der Druckänderungen misst. Dieses Sensordesign ist abweichungsbeständig, sodass die Kalibrierungsintervalle weitaus länger sein können als bei vergleichbaren mechanischen Geräten, ohne dass die Gefahr eines Genauigkeitsverlusts besteht.
Die Rosemount-Druckmessgeräte bieten einen wartungsfreien Betrieb von bis zu 10 Jahren. Die Installationsbedingungen und die vom Anwender konfigurierte Aktualisierungsrate können sich auf die standardmäßige Batterielebensdauer von 10 Jahren auswirken. Abgesehen von der Batterielebensdauer des Geräts sind diese fortschrittlichen digitalen Druckmessgeräte widerstandsfähig gegen Ausfälle aufgrund von Vibrationen, Korrosion, Überdruck und extremen Temperaturen. Die robuste Konstruktion ermöglicht einen Berstdruck von mindestens 11.000 psi, einen 150-fachen Überdruckschutz, eine Vibrationsfestigkeit von 5 G und zwei Isolationsbarrieren, um den Prozess dort zu halten, wo er hingehört: im Rohr. Außerdem wird der Zustand des Druckmessgeräts durch eine lokale Status-Anzeigeleuchte überwacht, und es gibt auch ein WirelessHART-Protokoll.
Elektronische Druckmessgeräte liefern Echtzeit-Druckmesswerte, sodass Bediener Systeme überwachen und steuern können. Dadurch wird ein sicherer und effizienter Betrieb gewährleistet, indem Probleme wie Überdruckereignisse, Prozesslecks und Geräteschäden gemanagt werden. Die verbesserte Konstruktion des Rosemount Druckmessgeräts reduziert das Risiko von kostspieligen Prozessausfallzeiten und schwerwiegenden Sicherheitsvorfällen, die das Personal einem Risiko aussetzen. Das Rosemount Wireless-Druckmessgerät kann Messwerte über das WirelessHART-Protokoll an ein drahtloses Gateway übertragen, wodurch keine Bedienerverbindungen mehr erforderlich sind und zuverlässige Druckmesswerte geliefert werden.
Ein herkömmliches mechanisches Druckmessgerät mit Rohrfeder wird in der Regel mit einem Gewindeanschluss installiert. Die mechanische Beschaffenheit herkömmlicher Druckmessgeräte birgt mehrere Fehlerquellen, die zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen können. Das Rosemount-Druckmessgerät wird auf die gleiche Weise installiert, bietet jedoch eine Vielzahl von Montagemöglichkeiten, wie z. B. eine Membrandichtung oder einen Instrumentenverteiler, sowie die Möglichkeit zur Verwendung des WirelessHART-Protokolls. Über den AMS-Gerätemanager und die Verbindung mit einem Kommunikationsgerät oder HART-Modem können verschiedene Funktionen und Konfigurationsänderungen vorgenommen werden. Emerson bietet ein detailliertes Handbuch und eine Kurzanleitung für die Installation, um das Rosemount Wireless-Druckmessgerät oder Smart-Druckmessgerät ordnungsgemäß zu verwenden.