Fallback image
Fallback image

Videos

Rosemount™ Smart Pressure Gauge

Rosemount™ Smart-Druckmanometer

Rosemount Smart Pressure Gauge offers a durable design with advanced sensors, eliminating traditional failures.

Das Rosemount Smart-Druckmanometer zeichnet sich durch ein robustes Design mit industrieerprobter Sensortechnologie aus, um herkömmlichen Messgerätausfällen standzuhalten. Dieses Messgerät bietet bis zu 10 Jahre wartungsfreien Betrieb und ersetzt mechanische Komponenten für zuverlässigere Messwerte und eine höhere Überdruckgrenze.

Hauptmerkmale

  • Sensortechnologie ersetzt mechanische Komponenten und bietet bis zu 10 Jahre Wartungsfreiheit
  • Überdruckschutz ermöglicht zuverlässige Druckmessungen
  • Zweischichtige Prozessisolation schützt die Anlage und das Personal
  • Lokale Statusanzeige bestätigt den ordnungsgemäßen Betrieb des Druckmessgeräts
  • Entwickelt mit einer großen 4,5-Zoll-Oberfläche (114 mm) für eine einfache Sichtbarkeit im Feld.
  • Vollständiges Sortiment an Prozessanschlüssen, einschließlich NPT-Außengewinde, DIN-Ausführungen, Ventilblöcke und Druckmittler.