Füllstandsmesslösungen für Fraktionssäulenböden und -schalen

Optimierung des Fraktionssäulenbetriebs mithilfe von Radartechnologie für die Füllstandsmessung

Level Measurement Solutions for Fractionator Column Bottom and Trays

Kosteneffizienter Betrieb und effiziente Fraktionierung von Kohlenwasserstoffen

Damit Fraktionierungssäulen kosteneffizient betrieben und Kohlenwasserstoffe effizient fraktionieren können, bedarf es des höchstmöglichen Produktdurchsatzes. Bei der Verarbeitung von Kohlenwasserstoffen bei hohen Temperaturen und Drücken können diese Säulen mit Herausforderungen, wie z. B. Ablagerungen, konfrontiert sein. Mit dieser Anwendung erhalten Anwender die Möglichkeit, Füllstände entweder direkt in der Kolonne oder über eine Bypasskammer zu messen. Direktmessungen, in der Regel unter Verwendung von Lösungen, die das Differenzdruckniveau messen, eignen sich für eine präzise Füllstandserkennung, können jedoch ein potenzielles Leckagerisiko verursachen. Umgekehrt gilt der Einsatz einer Bypasskammer mit geführter Mikrowelle in Bezug auf Zuverlässigkeit und einfache Wartung als bewährte Praxis. Jede Methode hat ihre Vorteile, und die Wahl hängt von den konkreten betrieblichen Anforderungen und den Wartungspräferenzen ab.

Die Rosemount Füllstandsmesstechnologie setzt auf fortschrittliche Überwachungs- und Isoliertechnologien, die zuverlässige Messungen gewährleisten und diesen Herausforderungen effektiv begegnen.