Innovative Druckmessung | Rosemount 4051S Druckmessumformer

Der Rosemount™ 4051S Druckmessumformer ermöglicht präzisere Druckmessungen und unterstützt die Optimierung Ihrer Betriebsabläufe. 

Pressure Measurement Innovations - Easier to use

Revolutionieren Sie Ihre Druckmessung

Dank innovativer Features zur Vereinfachung Ihrer Prozesse liefert der Rosemount 4051S Druckmessumformer ein Plus an Flexibilität, Performance, Prozessinformationen und Betriebssicherheit. ​

Der Rosemount 4051S Druckmessumformer unterstützt Sie dabei, Ihre täglichen Betriebsprozesse effizienter zu gestalten, indem er den Konfigurationsaufwand reduziert und Ihnen mehr Zeit für wertschöpfende Tätigkeiten verschafft. ​

  • Grafisches, hintergrundbeleuchtetes Display, das größer, leichter ablesbar und in sieben Sprachen verfügbar ist​
  • Intuitive Benutzeroberfläche, die keine Fragen offen lässt​
  • Vereinfachte Konfiguration und & Wartung mit Bluetooth® -Konnektivität​
  • Einfache Konfiguration für Durchfluss & und Füllstand ​


Verabschieden Sie sich von Geräteausfällen und ungeplanten Stillständen. Der Rosemount 4051S Druckmessumformer ist so konstruiert, dass er den härtesten Prozessen und rauesten Umgebungen standhält. Sie haben die Gewissheit, dass er Tag für Tag einwandfrei funktioniert:​

  • Branchenweit führend: 20 Jahre Garantie​
  • Branchenweit führend: 20 Jahre Stabilität
  • Schnellere Ansprechzeiten von unter 50 ms​
  • Messpanne von 800:1 reduziert die Anzahl der Modelle, die Sie auf Lager halten müssen​


Der Rosemount 4051S Druckmessumformer verfügt über ein integriertes Sicherheitskonzept und bietet weitere Möglichkeiten, die Sicherheit Ihres Teams und Ihrers Betriebes zu gewährleisten.​

  • Sorgen Sie mit Bluetooth®-Konnektivität für mehr Sicherheit ihres Personal, da es Ex-Bereiche meiden kann.​
  • Die geführte Abnahmeprüfung und Protokollierung vereinfacht die Prüfung mit einem einfachen, schrittweisen Prozess​
  • Integrierte Abnahmeprüfungen ermöglichen eine zuverlässige Überprüfung der Gerätefunktionalität und tragen so zu mehr operativer Effizienz und Sicherheit bei​
  • SIL-2/3-zertifiziert gemäß IEC 61508​


Mit mehr Informationen auf einen Blick können Sie fundiertere Entscheidungen treffen. ​

  • Die Messkreisintegrität überwacht laufend den Zustand des gesamten elektrischen Messkreises, um potenzielle Fehler zu erkennen, noch ehe sie auftreten​
  • Sicherstellen, dass das Ausgangssignal auf Prozessänderungen reagiert – mit Erkennung verstopfter Impulsleitungen​
  • Erkennen abnormaler Betriebsbedingungen mit Prozessintelligenz und & Erhalt einer Benachrichtigung, bevor der Prozessbetrieb beeinträchtigt wird​
  • Priorisierung von Wartungsarbeiten und & Vermeidung von Prozessunterbrechungen durch Prozesswarnungen​
  • Integrierte Kalibrier-&und Diagnoseprotokolle bieten jederzeit Zugriff auf benötigte Informationen​


Nutzen Sie Bluetooth® -Technologie zur Verbesserung der Produktivität, Zuverlässigkeit und Sicherheit. Treffen Sie Entscheidungen in Echtzeit durch:​

  • Effizientere Anlagenrundgänge dank schneller und & unkomplizierter Verbindung mit Geräten​
  • Optimierte Störungsanalyse&-beseitigung durch klare Erkennung der wartungs- oder konfigurationsrelevanten Geräte​
  • AMS Device Configurator-App zur durchgängigen und konsistenten Konfiguration über verschiedene Geräte hinweg​


Druckschalter erhöhen den Schutz kritischer Assets und sichern den Anlagenbetrieb durch zuverlässige Vermeidung von Überdrucksituationen. ​

  • Minimierung von Störungen sowie Genauigkeits- & und Zuverlässigkeitsproblemen, die bei Standalone-Schaltern auftreten können.​
  • Ermöglichung von einfachen Auf/Zu-Regelfähigkeiten für Anwendungen ohne SPS oder Prozessleitsystem​
  • Überwachung und Benachrichtigung basierend auf Druck-, Durchfluss- oder Füllstandsvariablen und Verifizierung der korrekten Konfiguration und & Funktion von Schaltern vorkommen können  ​
  • SIL-Anwendungen stellen einen redundanten SIS-Pfad bis zum Stellgerät bereit​

 

Messumformer in 3D ansehen

Rosemount™ 4051S Coplanar – Druckmessumformer​

Der Rosemount 4051S Coplanar™ Differenzdruckmessumformer verfügt über die patentierte Coplanar-Technologie und stellt eine einzigartige Lösung für Druck-, Durchfluss- und Füllstandsmessungen zur Verfügung. Die SuperModule™ Plattform optimiert die Performance und sorgt für präzise Differenz-, Relativ- und Absolutdruckmessungen und ermöglicht gleichzeitig eine flexible Installation und Anwendung.​

 

Auswahlhilfe

Entwickelt, um die verschiedensten Messaufgaben meistern zu können. Der Rosemount 4051S Messumformer ist die beste Lösung für Ihre Druck-, Differenzdruck-Füllstands- und Differenzdruck-Durchflussmessung. Wählen Sie den Rosemount 4051S, welcher Ihren Anforderungen am besten entspricht. Egal um welche Messaufgabe es sich handelt, Sie erhalten stets sämtliche innovative Funktionen. 

Rosemount 4051S Druckmessumformer

Der Rosemount 4051S Druckmessumformer bietet herausragende Präzision und überdurchschnittliche Langlebigkeit und benötigt nur minimalen Wartungsaufwand. Dies macht ihn zur zuverlässigen Wahl, wenn es um zuverlässige und präzise Lösungen für Druckmessungen geht.

  • Ideal für Relativ-, Absolut- und Differenzdruckmessungen, die einen Ventilblock, einen Flansch oder einen direkten Prozessanschluss erfordern.

  • Die Ventilblöcke R305 und R306 von Rosemount lassen sich nahtlos mit den Geräten der Serie Rosemount 4051S integrieren.

Erfahren Sie hier mehr und konfigurieren Sie den Rosemount 4051S Druckmessumformer. 

Rosemount 4051SLT – Füllstandsmessumformer​

Emersons vielfältiges Angebot an Druckmittlern in Verbindung mit dem Rosemount 4051S macht den 4051SLT-Füllstandsmessumformer zur Lösung für anspruchsvollste Anwendungen. 

  • Ideal für Anwendungen zur Füllstandsmessung in druckbeaufschlagten sowie auch in belüfteten Tanks. deal für Anwendungen zur Füllstandmessung in Druck- und belüfteten Tanks. 

  • Konstruiert für direkte und abgesetzte Montage, symmetrische Kappillarsysteme und Tuned-System™-Kapillarsysteme. 

  • Die reparierbare Schweißkonstruktion ermöglicht die Reparatur des Dichtungssystems. 

Verwenden Sie das Auslegungstool, um die beste Lösung für Ihre Anwendung zu finden. 

Rosemount 4051SF - Differenzdruck-Durchflussmessgeräte

Die Differenzdruck-Durchflussmessgeräte Rosemount 4051SF basieren auf der zuverlässigen Rosemount 4051S-Plattform und stellen eine vielseitige Lösung für die Durchflussmessung dar.   

  • Konzipiert für präzise und zuverlässige Durchflussmessungen, gewährleisten sie optimale Leistung unter verschiedenen Prozessbedingungen.   

  • Um einen schnellen Einbau zu ermöglichen, werden die Geräte vollständig konfiguriert, leckgestestet und einbaufertig geliefert.

  • Das Auslegungs- und Auswahltool von Emerson vereinfacht den Konfigurationsprozess unter Berücksichtigung von Faktoren wie Genauigkeit, Druckverlust und Installationsanforderungen.

Verwenden Sie das Auslegungstool, um die beste Lösung für Ihre Anwendung zu finden. 

Zahlen

Denken Sie Ihren Betrieb mit branchenweit führenden Funktionen neu​

Der Rosemount 4051S Druckmessumformer wurde mit Blick auf Ihre Bedürfnisse entwickelt. Robuster konstruiert, um Ihnen mehr zu bieten – mehr Einblicke, bessere Performance, höhere Genauigkeit, verbesserte Zuverlässigkeit und mehr Vertrauen, sodass Sie mehr Kontrolle über Ihre Prozesse haben.​

0,025 %
Präzision

Mehr Sicherheit bei Regelungen und optimierte Betriebsmessungen mit branchenführender Genauigkeit.

0 Jahre
Stabilität über​

Die voll verschweißte, hermetisch abgedichtete SuperModule-Konstruktion ermöglicht problemlosen Betrieb über zwei Jahrzehnte hinweg. ​

800:1
Messspannenverhältnis​

Vereinfachen Sie die Lagerhaltung, beseitigen Sie Unsicherheiten in Projekten und reduzieren Sie die Anzahl unterschiedlicher Modelle, die Sie auf Lager halten müssen.​

0 Jahre
Garantie

Es ist der erste Druckmessumformer mit einer 20-jährigen Garantie, Sie können sich also darauf verlassen, dass er für eine lange Lebensdauer entwickelt wurde.​

0 ms​
Ansprechzeit

Verschaffen Sie sich mit schneller Reaktion auf Prozessänderungen die vollständige Kontrolle über Ihren Prozess.​

0
Anzeigesprachen​

Verfügbar in den Sprachen Englisch, Chinesisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch.

0-fach
Schnellere Bluetooth-Verbindung®​

Schützt Ihr Personal, da es Ex-Bereiche meiden kann. Zudem können Sie Konfiguration, Wartungsarbeiten sowie Fehlersuche und -behebung schneller durchführen.

0+
Dynamische Variablen​

Passen Sie das Gerät an die jeweilige Druck-, Durchfluss- oder Füllstandsanwendung an. ​

0 %
Größeres Grafik-Display mit Hintergrundbeleuchtung​

Auf dem größeren und besser lesbaren Display stehen Ihnen mehr Informationen zur Verfügung, was die Erkennung und Behebung von Fehlern vereinfacht.

0
Prozessunterbrechungen​

Vermeiden Sie Prozessunterbrechungen und erhöhen Sie die Anlagenverfügbarkeit mit erweiterten Diagnosemöglichkeiten und Prozesswarnungen.​

0
Integrierte Relaisschalter​

Druckschalter sorgen für besseren Schutz Ihrer Maschinen und können dazu beitragen, Überdruckzustände zu vermeiden. 

Vergleich von Druckmessumformern​

Der Rosemount 4051S Druckmessumformer baut auf der bewährten Technologie des Rosemount 3051S auf. Wir haben weitere Funktionen hinzugefügt sowie die Leistung verbessert, um Ihnen einen neuen Premium-Druckmessumformer anbieten zu können. 

img

Rosemount 4051S Druckmessumformer​

  • 20 Jahre Garantie und 20 Jahre Stabilität​
  • Referenzgenauigkeit: bis zu 0,025 %​​
  • Ansprechzeit: 40 ms​
  • Prozessintelligenz, Diagnose für verstopfte Impulsleitungen, Integrität des Messkreises und Prozessalarme ​
  • Messspanne: 800:1​
  • Erweiterte abgesetzte Anzeige
  • Bluetooth® Konnektivität​​
  • Hintergrundbeleuchtetes Grafik-Display​​
  • Integrierte Abnahmeprüfung​
  • Integrierte Relais-Druckschalterfunktionen​
  • 4–20 mA HART​​
  • Erweiterte Prozesswarnungen 
  • Diagnose-, Kalibrier- und Abnahmeprüfungsprotokolle 
  • Verbesserte Benutzeroberfläche 
  • Dedizierte Durchfluss- & Füllstandskonfiguration 
  • Totalisierer & Volumenberechnungen verfügbar 
img

Rosemount 3051S Druckmessumformer​

  • 15 Jahre Garantie und Stabilität​
  • Referenzgenauigkeit: bis zu 0,025 %​​
  • Ansprechzeit: 100 ms​
  • Prozessintelligenz, Diagnose für verstopfte Impulsleitungen & Integrität des Messkreises & Prozessalarme​
  • Messspannenverhältnis von 200:1​
  • Remote-Display​​
  • 4-20 mA HART, WirelessHART®, FOUNDATION Feldbus​

Einfaches Umwandeln der Modellcodes Ihrer bisherigen Druckmessumformer in die des neuen Rosemount 4051S​

Besitzen Sie einen Rosemount 3051S Druckmessumformer? Mit diesem Tool wandeln Sie die Modellcodes des Rosemount 3051S in Modellcodes des Rosemount 4051S um. Das Tool wandelt jeden 3051S-Modellcode in den entsprechenden 4051S-Modellcode um, einschließlich folgender Komplettlösungen: integrierte Ventilblöcke, Druckmittlersysteme und Differenzdruck-Durchflussmessgeräte. ​

Häufig gestellte Fragen​

Präzision und Zuverlässigkeit Ihrer Druckmessungen sind entscheidende Faktoren für Ihren Betrieb. Der Rosemount 4051S Druckmessumformer wurde im Hinblick auf Genauigkeit und Zuverlässigkeit entwickelt. Sprechen Sie uns an , wenn Sie weitere Fragen haben.​

Der Rosemount 4051S Druckmessumformer sorgt für außergewöhnliche Genauigkeit und Langzeitstabilität und ist damit ideal für kritische Anwendungen, bei denen Präzision an erster Stelle steht. Er verfügt über zwei integrierte Relaisschalter und bietet Funktionen wie Bluetooth® Konnektivität und erweiterte Diagnosen, die bei der schnellen Erkennung, Analyse und Beseitigung von Störungen und Problemen helfen und für minimale Ausfallzeiten sorgen. Der Rosemount 4051S Druckmessumformer eignet sich aufgrund seiner robusten Konstruktion und seiner Materialien für eine Vielzahl von Anwendungen, auch unter rauen Umgebungsbedingungen. Schließlich kann die Rosemount 4051S-Plattform mit Ventilblöcken, Primärelementen und Druckmittlern kombiniert werden, sodass der Rosemount 4051S vielseitig für verschiedene Anwendungen geeignet ist.​

Die Rosemount 4051S-Plattform ist äußerst vielseitig und kann in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen eingesetzt werden, so unter anderem für die Durchflussmessung in Öl- und Gasleitungen, die Füllstandsüberwachung in Wasseraufbereitungsanlagen und die Druckregelung in chemischen Reaktoren. Dank der erweiterten Diagnosemöglichkeiten und der SIL2/3-Zertifizierung eignet sich das Gerät für Sicherheitssysteme in kritischen Prozessen. Seine robuste Konstruktion ermöglicht zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen mit extremen Temperaturen und korrosiver Umgebung.​

Der Rosemount 4051S Druckmessumformer ist für langfristige Zuverlässigkeit und Einsatzdauer ausgelegt. Dank seiner robusten Konstruktion und fortschrittlichen Technologie können wir 20 Jahre Garantie bieten und wartungsfreien Betrieb gewährleisten. Außerdem verfügt er über 20 Jahre Messstabilität, sodass eine gleichbleibende Performance auch über längere Zeiträume gewährleistet ist. Das macht ihn zu einer hervorragenden Wahl für Anwendungen, die zuverlässige und langlebige Druckmesslösungen erfordern.​

Der Rosemount 4051S Druckmessumformer bietet viele neue Funktionen. Es handelt sich um den ersten Druckmessumformer mit zwei integrierten, unabhängigen Relais, die im Messumformer eingebettet sind. Diese tragen dazu bei, häufige Fehler bei Druckschaltern zu vermeiden und erhöhen zudem die Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Darüber hinaus verfügt er über fortschrittliche Bluetooth®-Technologie, die eine schnelle Konfiguration, Wartung und Fehlersuche sowie -behebung ermöglicht, ohne dass eine Genehmigung für Arbeiten im Ex-Bereich erforderlich wird. Außerdem bietet er erweiterte Softwarefunktionen, die eine schnellere Konfiguration und einen schnelleren Zugriff auf wichtige Daten ermöglichen. Der Füllstandsmessumformer gewährleistet bis zu 20 Jahre Langzeitstabilität und eine Referenzgenauigkeit von 0,025 % der Messspanne und sorgt so für langfristige Zuverlässigkeit. ​

Z usätzlich beinhaltet er neben einigen erweiterten Diagnosemöglichkeiten für z. B. die Integrität des Messkreises und verstopfte Impulsleitungen auch eine Prozessintelligenz-Diagnose, die für optimale Performance sorgt. Diese Merkmale machen den Rosemount 4051S Druckmessumformer zu einem leistungsstarken Tool, das für mehr Effizienz und Sicherheit in verschiedenen industriellen Anwendungen sorgt.​

Der Rosemount 4051S Druckmessumformer erreicht 20 Jahre Messstabilität durch seine fortschrittliche SuperModule™-Plattform, deren voll verschweißte Konstruktion eine hohe Zuverlässigkeit im Feld gewährleistet. Die Saturn™-Doppelkondensator-Sensortechnologie korrigiert Überdruck und Einflüsse des statischen Druckes und sorgt so für langfristig präzise Messungen. Die robuste Konstruktion und die hochwertigen Materialien des Messumformers steigern seine Langlebigkeit in verschiedenen Umgebungen. Darüber hinaus sorgt die patentierte Elektronik im SuperModule für konstante Leistung und minimalen Drift. All diese Merkmale tragen gemeinsam zur außergewöhnlichen Langzeitstabilität und Zuverlässigkeit des Messumformers bei.​

Ein elektromechanischer Relaisschalter verwendet einen Elektromagneten zum Öffnen und Schließen von Stromkreisen. Durch Anlegen eines elektrischen Signals wird ein Elektromagnet aktiviert, so dass der Schalter einen anderen Stromkreis schließt oder öffnet. Auf diese Weise kann ein kleines Regelsignal eine größere elektrische Last steuern. Das macht Relais in verschiedenen Anwendungen unverzichtbar.

Abhängig davon, wie das Relais verdrahtet ist, wird dies  entweder den Stromkreis unterbrechen oder verbinden  mit einer anderen  Einheit, um eine gewünschte Aktion auszulösen. Jedes der beiden Relais verfügt über eine normal geschlossene (NC) Klemme, eine normal geöffnete (NO) Klemme und eine gemeinsame (COM) Klemme.  

Jedes Relais kann mithilfe der  Prozessalarmfunktion innerhalb des  Druckmessumformers konfiguriert werden. Die Prozessalarme und damit die  Relais können so eingestellt werden, dass sie basierend auf  benutzerdefinierten  Schwellenwerten für jede der dynamischen  Variablen aktiviert werden. 

Fallback image

Die Integration von zwei eingebauten, unabhängigen Schaltern in den Rosemount 4051S Druckmessumformer eröffnet viele Vorteile: ​ 

  • Steuerung von Geräten (Pumpen, Kompressoren, Beleuchtung) über Relaisschalter direkt durch den Rosemount 4051S Messumformer ​
  • Dank Benachrichtigungen und kontinuierlichen Prozessmesswerten wissen Sie, ob Ihr Schalter funktioniert, wenn er aktiv ist. ​
  • Sicherheitszertifiziert für den Einsatz in SIL-Anwendungen mit redundantem SIL-Pfad zum Stellgerät ​
  • Dank der hohen Leistungsfähigkeit des Rosemount 4051S zuverlässiger als herkömmliche eigenständige Schalter ​
  • Weniger Fehler und Genauigkeits- und Zuverlässigkeitsprobleme, wie sie bei eigenständigen Schaltern vorkommen können ​
  • Realisierung von einfacher Auf/Zu-Regelung für Anwendungen ohne SPS oder Prozessleitsystem ​
  • Ermöglicht die Sicherheitsabschaltung oder die Ausgabe eines Alarms (Pumpensteuerung, Schutz wichtiger Maschinen, Tankdruck) bei Messwerten, bei denen der Schalter aktiviert wird. Der Schalter kann auf der Grundlage jeder dynamischen Variablen des Rosemount 4051S aktiviert werden, darunter Druck, Füllstand, Volumen, Durchfluss, Zähler und Messzellentemperatur. 

Mit der optionalen Bluetooth®-Konnektivität des Rosemount 4051S Druckmessumformers können Sie das Gerät schnell konfigurieren, Wartungsarbeiten durchführen und Störungen beheben, ohne physischen Anschluss am Gerät oder Genehmigungen für Arbeiten im Ex-Bereich. Diese Funktion ermöglicht einen schnelleren Zugriff auf Konfigurationsaufgaben sowie auch kritische Daten. Sie steigert die Effizienz und reduziert Ausfallzeiten. Wartungsaufgaben können aus der Ferne durchführen werden, was die Sicherheit und den Komfort erhöht.

Zusätzlich ermöglicht die Bluetooth®-Konnektivität eine nahtlose Integration mit Mobilgeräten und Apps, sodass Überwachung und Regelungen in Echtzeit möglich sind. Insgesamt vereinfacht diese Technologie den Betrieb und verbessert die Einsatzmöglichkeiten des Messumformers in verschiedenen industriellen Anwendungen.​

Die Variante des Rosemount 4051S Druckmessumformers, die sich durch kurze Ansprechzeit auszeichnet, ist für Anwendungen mit Kompressoren von entscheidender Bedeutung, da so Druckänderungen schnell erkannt und Druckstöße feststellt werden können. Ein Druckstoß tritt auf, wenn der Druck in einem Kompressor so weit abfällt, dass es zu kurzzeitigen Strömungsumkehrungen kommt, durch welche Vibrationen und möglicherweise sogar Schäden verursacht werden können. Indem der Messumformer schnell auf diese Veränderungen reagiert, kann er Gegenmaßnahmen auslösen, wie z. B. das Öffnen von Abblas- oder Rezirkulationsventilen, um den Kompressor zu stabilisieren. Durch diese schnelle Reaktion werden die Dauer und die Auswirkungen von Druckstößen minimiert und die Sicherheit und Effizienz des Kompressorsystems erhöht.​

Der Rosemount 4051S Druckmessumformer bietet verschiedene erweiterte Diagnosemöglichkeiten zur Verbesserung der Prozesszuverlässigkeit und -sicherheit. Durch statistische Prozessüberwachung und Analyse des Prozessrauschens überwacht Prozessintelligenz das System proaktiv auf anormale Bedingungen wie Kavitation, Überflutung der Kolonne und vieles mehr. Die Diagnosefunktion für verstopfte Impulsleitungen erkennt bevorstehende Blockaden in Impulsleitungen und verhindert auf diese Weise ungenaue Druckmessungen. Die Funktion zur Sicherstellung der Integrität des Messkreises prüft den elektrischen Messkreis kontinuierlich auf Probleme, die z. B. durch korrodierte Klemmen, Wasser im Gehäuse oder instabile Spannungsversorgungen verursacht werden. So wird die Integrität des Messkreises gewährleistet. ​

Zusätzlich bietet der Messumformer sicherheitszertifizierte Diagnose, die die Konformität verbessern und das Risiko unerkannter Ausfälle in sicherheitsgerichteten Systemen verringern.​

Die integrierte Abnahmeprüfung ermöglicht eine regelmäßige Funktionsprüfung von Geräten, welche im Bereich der funktionalen Sicherheit eingesetzt sind, um versteckte Fehler aufzudecken. Diese Funktion stellt sicher, dass die sicherheitsgerichteten Funktionen ihre vorgesehenen Aufgaben erfüllen. Hierzu wird der Messumformerausgang regelmäßig überprüft. Die Ergebnisse werden im Gerät gespeichert und das Protokoll kann über ein beliebiges Asset Management-Tool wie AMS Device Manager, AMS TREX HART Communicator oder die AMS Device Configurator-App abgerufen werden. Dies vereinfacht den Prozess der Abnahmeprüfung, da geführte Methoden und Protokolle zur Verfügung stehen, der Bedarf an manuellen Eingriffen reduziert wird und ein längerer Zeitraum zwischen den Abnahmeprüfungen ermöglicht wird. Dies reduziert den personellen Aufwand. Darüber hinaus verbessert es das Sicherheitsmanagement der Anlage durch die Dokumentation der Testergebnisse und die Aufrechterhaltung der erforderlichen Sicherheitsintegrität. Insgesamt verbessert diese Option die Zuverlässigkeit und Effizienz bei der Wartung kritischer Druckmesseinrichtungen.​

Zusätzliche Informationsquellen