Genaue Druckstufen
In Rechenzentren können kleine Druckungleichgewichte Staub und Schwebstoffverunreinigungen in die Serverhallen ziehen, den Luftstrom einschränken, die IT-Ausrüstung beschädigen und das Risiko kostspieliger Ausfallzeiten erhöhen. Der Rosemount 4051S Druckmessumformer liefert präzise Differenzdruckmessungen zur Aufrechterhaltung des positiven Drucks, zum Schutz empfindlicher Elektronik und zur Erhaltung der Kühlleistung in Umgebungen mit hoher Dichte.
Der neue Druckmessumformer bietet eine 20-jährige Garantie für eine lange Lebensdauer der Anlage und einen vorhersehbaren Betrieb. Eingebaute Relaisausgänge ermöglichen eine lokale Steuerung in Echtzeit, wodurch der Bedarf an separaten Messkreisreglern entfällt - ideal für modulare, Skid-basierte mechanische Systeme, die zur Beschleunigung von Hyperscale- und Colocation-Implementierungen eingesetzt werden. Integrierte Diagnosefunktionen erkennen Probleme wie verstopfte Impulsleitungen oder Pumpenkavitation, bevor sie sich auf die Verfügbarkeit auswirken. Gleichzeitig rationalisiert die Bluetooth®-Konnektivität die Inbetriebnahme und Routineinspektionen, reduziert die Zeit auf der Datenfläche und verbessert die Betriebssicherheit.