Fallback image
Rosemount™ 4051SLT Level Transmitter

Rosemount 4051S – Füllstandsmessumformer

Rosemount 4051SLT Level Transmitter handles pressurized or vented tank level measurement with flexible mounting options, a 20 year warranty, 20 year stability and Bluetooth® connectivity for easier set-up & maintenance.

Der Füllstandsmessumformer Rosemount 4051SLT bietet innovative Funktionen für Füllstandsmessungen in Drucktanks ebenso wie in entlüfteten Tanks. Dieses Gerät wurde so entwickelt, dass es in symmetrischen oder Tuned-System™-Baugruppen direkt am Messanschluss oder entfernt angeschlossen und eingesetzt werden kann. Es erfüllt eine Vielzahl von Bedarfen und Prozessanforderungen für Füllstandsanwendungen erfüllen. Mit branchenweit führenden 20 Jahren Garantie und Messstabilität für ebenfalls 20 Jahre ist der Füllstandsmessumformer Rosemount 4051SLT darauf ausgelegt, in harten Prozessen und rauen Umgebungen zu bestehen. Dank Bluetooth®-Konnektivität können Konfiguration und Wartung vereinfacht und gleichzeitig die Personalsicherheit erhöht werden, da gefährdete Bereiche vermieden werden. Die integrierte erweiterte Diagnose sorgt für tiefere Einblicke und hilft, Sie auf dem Laufenden zu halten, bevor sie sich auf den Betrieb auswirken.

Hauptmerkmale

  • Ermöglicht Direktmontage und abgesetzte Montage sowie den Einsatz in symmetrischen und Tuned Systems-Baugruppen, sodass verschiedenste Anwendungsanforderungen erfüllt werden können.
  • Tuned-Systems können den Einfluss der Temperatur im Vergleich zu herkömmlichen Installationen um 10 bis 20 % mindern und die Ansprechzeit um mehr als 80 % verbessern.
  • Reparierbare Schweißkonstruktionen ermöglichen die Reparatur des Dichtungssystems, und die vollständig verschweißte Ausführung sorgt für eine robuste Verbindung auch in anspruchsvollen Anwendungen.
  • Bluetooth®-Konnektivität sorgt für einfachere Konfiguration und Wartung sowie für mehr Personalsicherheit
  • Das grafische, hintergrundbeleuchtete Display ist größer, leichter abzulesen und in sieben Sprachen verfügbar
  • Branchenweit führende Garantiezeit von 20 Jahren und Messstabilität über ebenfalls 20 Jahre
  • Verkürzte Ansprechzeiten von weniger als 50 ms
  • Vollständige Diagnoseabdeckung vom Prozess bis zur Warte
  • Schneller und einfacher Geräteanschluss vereinfacht die Bedienerarbeit
  • Integrierte Relaisschalter können Fehler-, Präzisions- und Zuverlässigkeitsprobleme beheben, wie sie mit eigenständigen Schaltern auftreten können. Sie ermöglichen zudem eine einfache Ein/Aus-Steuerung in Anwendungen ohne SPS oder PLS.
  • SIL 2/3-zertifiziert nach IEC 61508 (über einen Drittanbieter) und Vorabbescheinigung der FMEDA-Daten für Sicherheitsanlagen