Genauigkeit bei der Nassgas-Durchflussmessung erhalten
Bei Anwendungen zur Nassgas-Durchflussmessung in der Öl und Gasindustrie sind Differenzdruck-Messumformer auf Impulsleitungen angewiesen. Diese sind jedoch anfällig für Verstopfungen durch angesammeltes Kondensat, Schmutz und Korrosionsnebenprodukte. Wenn sich Flüssigkeiten ansammeln und sich Verunreinigungen in diesen Leitungen mit kleinem Durchmesser ablagern, können sie das Differenzdrucksignal dämpfen oder verfälschen. Dies führt zu instabilen oder ungenauen Durchflussmesswerten und erhöht den Wartungsaufwand, der zum Entleeren oder Freimachen der Leitungen erforderlich ist.
Der Rosemount 4051S Druckmessumformer mit Diagnosefunktionalität für verstopfte Impulsleitungen begegnet dieser Herausforderung, indem er abnormales Drucksignalverhalten erkennt, das mit der Entwicklung von Blockierungen oder Ansammlungen verbunden ist. Diese frühzeitige Warnung ermöglicht eine proaktive Wartung, bevor die Messintegrität beeinträchtigt wird, erhöht das Vertrauen in die Durchflussdaten, reduziert ungeplante Ausfallzeiten und unterstützt einen sichereren, zuverlässigeren Betrieb in Nassgasumgebungen.