Druckschalter mit Relaisausgängen für die Pumpen- und Pipelinesteuerung

Vermeiden Sie Drift und unzuverlässige Schaltpunkte in kritischen Druckverriegelungen

Panoramic view of oil refinery and petrochemical plant with lights at night.

Robuste, integrierte Druck- und Schaltlösung

Eigenständige mechanische Druckschalter mit Relaisausgängen für die Pumpensteuerung sind anfällig für Messdrift, Hysterese, langsame Ansprechzeiten und Kontaktverschleiß. Dies kann zu inkonsistenten Schaltpunkten und einer geringeren Zuverlässigkeit sicherheitskritischer Verriegelungsfunktionen führen. Diese Herausforderungen werden durch die rauen Betriebsbedingungen in Upstream- und Downstream-Anwendungen zusätzlich verschärft. Vibrationen, Temperaturwechsel sowie korrosive oder unter hohem Druck stehende Medien beschleunigen die Kalibrierdrift und fördern die Alterung der Geräte.

Der Rosemount 4051S Druckmessumformer erzeugt Schaltsignale auf Grundlage einer stabilen, hochgenauen Druckmessung anstelle eines mechanischen Messelements. Dadurch werden die typischen Einschränkungen mechanischer Druckschalter vermieden. Seine SuperModule-Architektur bietet eine außergewöhnliche Langzeitstabilität mit minimaler Drift selbst unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen. Integrierte Halbleiter-Relaisausgänge ermöglichen darüber hinaus schnelle, präzise und wiederholgenaue Schaltvorgänge. Durch die Kombination von Druckmessung und Schaltfunktion in einem einzigen robusten Messgerät verbessert der Rosemount 4051S Druckmessumformer die Integrität der Prozesssteuerung, reduziert den Wartungsaufwand und erhöht den Schutz der Anlagen. Das unterstützt einen sichereren und zuverlässigeren Betrieb entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Öl- und Gasindustrie – von der Förderung über den Transport bis hin zur Raffination.