Relaisschalter für die Steuerung von Chemiepumpen

Konsolidierung von Mess- und Schaltvorgängen in einem einzigen, robusten Druckmessgerät

Industrial chemical plant equipment and pipelines at night view.

Verbesserte Steuerung und reduzierter Wartungsaufwand

Eigenständige mechanische Druckschalter, die in der Chemiepumpensteuerung eingesetzt werden, sind anfällig für Messdrift, Hysterese, langsame Ansprechzeiten und Kontaktverschleiß. Dies kann zu inkonsistenten Schaltpunkten und einer geringeren Zuverlässigkeit von Verriegelungsfunktionen führen. Diese Probleme werden in korrosiven und thermisch variablen Umgebungen noch verschärft und erfordern häufig Neukalibrierungen.

Der Rosemount 4051S Druckmessumformer erzeugt Schaltsignale auf Grundlage einer stabilen, hochgenauen Druckmessung anstelle eines mechanischen Messelements. Dadurch werden die typischen Einschränkungen mechanischer Druckschalter vermieden. Die SuperModule-Architektur bietet eine außergewöhnliche Langzeitstabilität mit minimaler Drift. Integrierte Halbleiter-Relaisausgänge ermöglichen darüber hinaus schnelle, präzise und wiederholgenaue Schaltvorgänge. Durch die Kombination von Druckmessung und Schaltfunktion in einem einzigen robusten Messgerät verbessert der Rosemount 4051S Druckmessumformer die Zuverlässigkeit der Steuerung, reduziert den Wartungsaufwand und verbessert den allgemeinen Pumpenschutz in anspruchsvollen chemischen Prozessanwendungen.