Begleitheizungsregelung in Chemieanlagen

Nutzen Sie Sie eine relaisbasierte Aktivierung in Echtzeit, um Reaktionsgeschwindigkeit, Effizienz und Prozesssicherheit zu verbessern.

An oil refinery or petrochemical plant against a beautiful sunset sky. The factory is working in the evening, producing petrochemicals for various industries. ID_262a7925-fdd3-42b0-9255-7a5616ae1375 --ar 16:9 --v 6.1 Job ID: 30d780f2-71b1-45e3-a4ca-b91978584fe7

Hinzufügen einer lokalen Steuerung zu Begleitheizungen

Bei Begleitheizungsanwendungen ist die Aufrechterhaltung der richtigen Leitungstemperatur entscheidend, um Einfrieren, Erstarren oder Viskositätsänderungen von Prozessmedien zu verhindern. Systeme ohne lokale Steuerung sind jedoch vollständig von einer zentralen Steuerungslogik oder manuellen Eingriffen abhängig. Dadurch kann sich die Reaktion auf veränderte Umgebungsbedingungen verzögern, was eine uneinheitliche Leistung der Begleitheizung, einen höheren Energieverbrauch oder Prozessstörungen zur Folge haben kann. Der Rosemount 4051S Druckmessumformer erweitert diese Systeme durch konfigurierbare Relaisausgänge, die lokale Steuerungsfunktionen in Echtzeit auf Basis von Umgebungs- oder Prozessbedingungen ermöglichen. Auf diese Weise kann die Beheizung aktiviert bzw. angepasst werden, was Reaktionsgeschwindigkeit erhöht und eine gleichmäßigere Temperaturregelung bietet. Durch das Hinzufügen lokalisierter Steuerungsfunktionen können Betreiber das Temperaturmanagement verbessern, die Abhängigkeit von zentralisierten Systemen verringern sowie einen effizienteren und zuverlässigeren Betrieb von Begleitheizungen unterstützen.