Druckmessung in Hochgeschwindigkeit für Druckstoßschutz

Druckspitzen in Echtzeit erkennen, um reaktionsschnellere Steuerung zu ermöglichen und die Systemstabilität zu verbessern.

Aerial view of Oil and gas industry - refinery, Shot from drone of Oil refinery and Petrochemical plant  at twilight, Bangkok, Thailand

Druckstoßereignissen in Verdichtern immer einen Schritt voraus bleiben

Regelanwendungen für Druckstöße in Verdichtern erfordern aufgrund der raschen Druckschwankungen nahe der Stoßgrenze sehr schnelle und präzise Messungen zur Gewährleistung eines stabilen Betriebs. Herkömmliche Messgeräte mit langsameren Ansprechzeiten können die vorübergehende Druckänderungen jedoch nicht erfassen, was die Wirksamkeit von Steuerungsstrategien zur Vermeidung von Druckstößen verringert und das Risiko von Instabilität, Schäden oder ungeplanten Abschaltungen des Verdichters erhöht. Der Rosemount 4051S Druckmessumformer mit einer sehr schnellen Ansprechzeit von 40 ms ermöglicht die präzise Erkennung sich schnell ändernder Druckbedingungen, was für die Regelung von Verdichtern von entscheidender Bedeutung ist. Dank der Fähigkeit schneller Messungen können Leitsysteme ebenso schnell auf bevorstehende Druckstoßereignisse reagieren und so den Schutz sowie die Stabilität des Verdichters verbessern. Dies kann das Risiko von Geräteschäden verringern, Prozessunterbrechungen minimieren und die Betriebszuverlässigkeit in anspruchsvollen Verdichteranwendungen verbessern.