Messunsicherheit bei Schlammdurchflussanwendungen beseitigen
Bei der Durchflussmessung von Schlamm im Bergbau sind Differenzdruck-Messumformer auf Impulsleitungen angewiesen. Diese sind jedoch sehr anfällig für Verstopfungen durch Schwebstoffe, die sich aus dem Prozessmedium absetzen. Wenn sich Partikel in diesen Leitungen mit kleinem Durchmesser ansammeln und verdichten, können sie das Differenzdrucksignal verzerren. Dies führt zu ungenauen Durchflussmessungen und erhöht den Wartungsaufwand aufgrund häufig notwendiger Reinigung oder Leitungsfreimachung. Der Rosemount 4051S Druckmessumformer mit Diagnosefunktionalität für verstopfte Impulsleitungen begegnet dieser Herausforderung, indem er abnormales Drucksignalverhalten erkennt, das mit einer Blockierung verbunden ist. Die Diagnose liefert eine frühzeitige Warnung, bevor die Messung beeinträchtigt wird, sodass das Wartungspersonal proaktiv eingreifen kann. Dies erhöht nicht nur das Vertrauen in die Druckmesswerte, sondern reduziert auch ungeplante Ausfallzeiten und unterstützt einen sichereren Betrieb.