Geräte-Ventilblöcke​

Ein Geräte-Ventilblock ist ein Prozessanschlusssystem, das Isolation, Entlüftung und Ausgleich für zahlreiche Druckmessanwendungen bereitstellt.

Produkte

Geräte-Ventilblocktypen​

Instrument Manifolds​ - Rosemount Enhanced Manifolds​

Rosemount™ Enhanced Ventilblöcke​

Die Rosemount Enhanced Ventilblöcke R305 und R306 sind mit der Pressure-Lock™ Ventiltechnologie ausgestattet, die einen einfacheren Betrieb, höhere Zuverlässigkeit und noch mehr Sicherheit für den Bediener bietet. Enhanced Ventilblöcke enthalten auch eine große interne Prozessbohrung, die hilft, Verstopfungen zu vermeiden. Enhanced Ventilblöcke sind mit Coplanar und In-Line-Anschlussausführungen lieferbar. Dieses Produkt ist mit allen Rosemount Druckmessumformern.​

Vergleich von Rosemount™ Ventilblöcken​

Vergleichen Sie die Vorteile der Rosemount™ Ventilblocktypen.

img

Rosemount™ Enhanced Ventilblöcke

Rosemount™ Enhanced Geräte-Ventilblöcke werden sowohl in Coplanar Einheiten (R305) als auch als In-Line-Einheiten (R306) angeboten. Die Ventile sind für nahezu jede Anwendung geeignet und äußerst zuverlässig und ergonomisch.​

  • Niedrigeres Betriebsdrehmoment für leichteren Betrieb​
  • Sicherheitsrückwand für erhöhte Bedienersicherheit​
  • Größere interne Prozesskanäle verhindern Verstopfungen und verbessern die Messintegrität​
  • Abnehmbare Griffe schützen vor unerwünschten Manipulationen​
  • Verschiedene Ventilausführungen, passend für die Messung und Anwendung​
img

Rosemount™ Standard Ventilblöcke​

Rosemount™ Standard Geräte-Ventilblöcke werden als Coplanar (0305), In-Line (0306) und herkömmliche Ventilblöcke (0304) angeboten. Die Geräte-Ventilblöcke sind selbst für einzigartige Anwendungen konfigurierbar und bieten dem Bediener eine leckagefreie vorinstallierte Lösung.​

  • Mehrere Gehäuseausführungen für die Verbindung mit vorhandenen Prozessanschlüssen​
  • Mehrere Materialien, die mit rauen Prozessbedingungen kompatibel sind
  • Mehrere Ventilausführungen zur Verbindung mit Ihrem Druckmesstyp​
img

Rosemount™ Erdgas-Ventilblöcke​

Rosemount™ Geräte-Ventilblöcke für Erdgas werden in Coplanar Einheiten (0305) und herkömmlichen Einheiten (0304) angeboten. Das Produkt ist für anspruchsvolle Erdgas-Anwendungen wie Messungen im eichamtlichen Verkehr bestimmt. Die Geräte-Ventilblöcke verfügen über mehrere anwendungsspezifische Funktionen, um die Zuverlässigkeit zu erhöhen.​

  • Breites 5-Ventil-Erdgasventilmuster für sicheren und einfachen Betrieb​
  • Weiche Sitzventile für eine dichtere Ventilsitzdichtung, um Produktverluste oder flüchtige Emissionen zu vermeiden​
  • Stabilisator-Kits und dielektrische Isolator-Kits zur Anpassung und zum Schutz der Messung​
  • Voll verrohrte 3/8"-Bohrungen verringern Verstopfungen​

Häufig gestellte Fragen​

Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen zu Rosemount™ Geräte-Ventilblöcken haben.

Ein Geräte-Ventilblock ist ein Prozessanschlusssystem, das Isolation, Entlüftung und Ausgleich für zahlreiche Druckmessanwendungen bereitstellt.

Ventilblöcke werden für gewöhnlich zusammen mit anderen Messgeräten eingesetzt, wie Druckmessumformern, Manometer oder andere Druckmessgeräte.

Geräte-Ventilblöcke können in vielen Größen, unterschiedlichem Material und Ventilmustern und individuell für jede Anwendung bestellt werden. Zu den Anwendungsaspekten können gehören, welches Material mit dem Prozess kompatibel ist, welche Ventiltypen für die Druckmessung benötigt werden und welche Normen für Anwendungen wie Energieversorgung und Rohrleitungen (ASME B31.1) oder den eichpflichtigen Erdgasverkehr gelten.​

Die Art der Druckmessungen und die Prozessflüssigkeit bestimmen den Geräte-Ventilblocktyp, die Anzahl der benötigten Ventile und das für Ihren Geräte-Ventilblock geeignete Material. Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.​

Typische Geräte-Ventilblöcke sind Coplanar Ventilblöcke, bei denen das Messumformermodul direkt am Geräte-Ventilblock installiert ist. Bei herkömmlichen Typen wird ein zusätzlicher Flansch verwendet, um das Messumformermodul an den Prozessanschluss anzupassen, und bei In-Line Ventilblöcken (Block und Entlüftung), ist der statische Druckmessumformer direkt am Geräte-Ventilblock installiert. Für diese Typen sind verschiedene Ventilausführungen für weitere Anpassungen erhältlich.​

Geräte-Ventilblöcke isolieren Prozessmedien von einer Druckmessung. Auf diese Weise können Sie einen Druckmessumformer sicher kalibrieren, nullen, trimmen oder ersetzen, ohne dass die Ausrüstung offline genommen werden muss.​

Er bietet die Möglichkeit, Ihr Manometer auf sichere und einfache Weise zu isolieren, und den Betrieb fortzusetzen, wenn routinemäßige Wartungsarbeiten an einem Druckmessumformer durchgeführt werden. Dadurch können Sie Zeit und Geld sparen, weil der Betrieb während der Wartungsarbeiten weiterläuft.​

Ventilblöcke haben drei Ventiltypen. Das sind Absperr-, Ausgleichs- und Entlüftungsventile. Sie isolieren, um den Prozess vom Messumformer abzusperren. Equalize wird bei einem Nullpunktabgleich- oder Kalibrierungsverfahren verwendet, um die Hoch- und Niederdruckseite eines Differenzdruck-Ventilblocks auszugleichen. Entlüftungsventile werden verwendet, um Prozessmedien oder Luft aus einem Ventilblock zu entlüften oder wenn ein Kalibriergerät zur Anwendung eines vorgegebenen Drucks installiert wird. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 58 in der Betriebsanleitung.​