Fallback image
Fallback image

Videos

Rosemount 305 Integral Manifold

Rosemount™ R305 integrierter Ventilblock

The Rosemount R305 Integral Manifold mounts directly to Coplanar™ transmitters, eliminating flanges. Its exclusive Pressure-Lock™ Valve boosts safety and reliability.

Der Rosemount R305 integrierte Ventilblock wird direkt an den patentierten Rosemount Coplanar™ Messumformer montiert, weshalb kein Flansch benötigt wird. Das Pressure-Lock™ Ventil, das exklusiv für die Rosemount R305 und R306 Ventilblöcke erhältlich ist, bietet eine vereinfachte Bedienung, erhöhte Zuverlässigkeit und erhöhte Bedienersicherheit. Dieser leichte Premium-Ventilblock ist in 2-, 3- und 5-Ventilkonfigurationen erhältlich, die eine Instrumentenisolierung und kontrollierte Entlüftung ermöglichen, um die Integrität der Messung zu gewährleisten.

Hauptmerkmale

  • Exklusive Pressure-Lock™ Ventiltechnik mit zweiteiligem Schaftdesign bietet erhöhte Zuverlässigkeit, erhöhte Bedienersicherheit und vereinfachte Bedienung
  • Direktmontage an Rosemount Coplanar Messumformer macht zusätzlichen Flansch überflüssig und verringert gleichzeitig das Gesamtgewicht
  • 50 % weniger potenzielle Leckstellen als herkömmliche Messumformer/Flansch/Ventilblock-Kombination
  • Erhältlich in 2-, 3- und 5-Ventil-Konfigurationen für MultiVariable-, Absolut-, Manometer- und Differenzdruckmessumformer
  • Große interne Prozessbohrung zur Vermeidung von Verstopfungen
  • NPT-Prozessanschluss mit Innengewinde
  • Bietet eine leckagegeprüfte und druckgeprüfte Einpunktlösung, wenn sie werkseitig an Rosemount Druckmessumformern montiert ist