Fallback image
rosemount 305 instrument manifold

Rosemount™ 305 integrierter Ventilblock

The Rosemount 305 Manifold mounts directly to Coplanar™ transmitters, eliminating flanges. Available in 2-, 3-, and 5-valve setups, it ensures isolation, venting, and leak protection.

Der Rosemount 305 integrierte Ventilblock wird direkt an den patentierten Rosemount Coplanar™ Messumformer montiert, wodurch kein Flansch benötigt wird. Dieser leichte Premium-Ventilblock ist in Konfigurationen mit 2-, 3- und 5-fach-Ventilen erhältlich und ermöglicht die Isolation des Geräts, geregelte Entlüftung und zusätzlichen Leckageschutz, um die Integrität der Messung zu erhöhen. Dieses Produkt kann werkseitig an einen Messumformer montiert, auf Leckagestellen geprüft und mit multivariablen Messumformern für statischen Druck und Differenzdruck eingesetzt werden.

Hauptmerkmale

  • Direktmontage an Rosemount Messumformer mit Coplanar-Flansch macht zusätzlichen Flansch überflüssig.
  • 50 % weniger potenzielle Leckstellen als herkömmliche Messumformer/Flansch/Ventilblock-Kombination.
  • Ventilblock in leichter Ausführung kann werkseitig an einen Messumformer montiert, auf Dichtigkeit geprüft und eingestellt geliefert werden, um die Installation zu beschleunigen.
  • Konfiguration mit 2-, 3- und 5-fach-Ventilen für Multivariable-, Absolutdruck-, Überdruck- und Differenzdruck-Messumformer.
  • Konfiguration mit 5-fach-Ventilen für Erdgas-Messeinrichtungen bietet zusätzlichen Schutz vor Leckage, um die Integrität des DP-Signals zu gewährleisten.