Drucksensoren und Messwandler​

Drucksensoren und Messwandler werden eingesetzt, um Druckänderungen zu erfassen und sie in einen messbaren elektrischen Ausgang umzuwandeln.​

Pressure Sensors and Transducers​ - Overview

Innovative Drucksensoren und Messwandler​

Emerson bietet eine komplette Auswahl an Drucksensoren und Druckmesswandler an. Unsere Paine™ Hochdruckmesswandler und Hochdrucksensoren sind für den Einsatz in rauesten Umgebungen ausgelegt und bieten gleichzeitig eine hervorragende Leistung. Die integrierten Sensoren der Rosemount™ Druckmessumformer und Manometer liefern noch mehr Informationen für noch mehr Kontrolle. ​

 

Unabhängig von Ihren Anforderungen können wir Sie dabei unterstützen, die Herausforderungen bei der Druckmessung zu lösen.​

Lösungen für Druckmessungen​

Pressure Sensors and Transducers - Pressure Sensors

Drucksensoren​

Die Begriffe Drucksensoren, Druckmesswandler und Druckmessumformer werden oft synonym verwendet, weil sie gemeinsam verwendet werden. Sowohl Druckmesswandler als auch Druckmessumformer erfordern einen Drucksensor, um zu funktionieren, denn der Sensor ist der primäre Bestandteil, der den Druck erfasst. Die Paine und Rosemount™ Produkte von Emerson verfügen über integrierte fortschrittliche Drucksensoren, die auch in anspruchsvollen Industrieumgebungen eine hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit gewährleisten.​

Häufig gestellte Fragen​

Kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Fragen zu Drucksensoren und Messwandlern haben.

Ein Drucksensor ist ein Gerät, das den Druck erfasst und in ein Signal umwandelt, das gelesen und verwendet werden kann. Oft wandelt ein Drucksensor den Druckwert in Spannung, Widerstand oder Kapazität um, die dann von einem Druckmessumformer verwendet werden kann, um den Wert in einem lesbaren Format auszugeben. Drucksensoren bilden Schlüsselkomponenten von Druckmessumformern.

Ein Druckmesswandler ist ein Gerät, das ein Signal von einem Drucksensor empfängt und es in ein lesbares Signal, wie z. B. Spannung, umwandelt. Druckmesswandler ähneln Druckmessumformern, sind jedoch oft viel einfachere Geräte.

Obwohl die Begriffe oft synonym verwendet werden, bezieht sich ein Drucksensor generell auf jedes Gerät, das Druck misst, während ein Druckwandler den gemessenen Druck speziell in ein standardisiertes elektrisches Ausgangssignal umwandelt. In technischen Anwendungen werden Druckmesswandler in der Regel verwendet, wenn die Integrität und Genauigkeit des Signals von entscheidender Bedeutung sind.

Es gibt viele Arten von Drucksensoren und Druckmesswandlern:

  • Manometer-Sensoren – zur Messung des Drucks relativ zum atmosphärischen Druck​

  • Absolutdrucksensoren– zur Messung des Drucks relativ zum perfekten Vakuum​

  • Differenzdrucksensoren – zur Messung der Druckdifferenz zwischen zwei Punkten​

  • Digitale Druckmessumformer< – Bereitstellung einer digitalen Ausgabe zur Integration mit modernen Systemen​

  • Hochtemperatur- und Hochdruckmesswandler</g> – Hochleistungsmesswandler für schwere Betriebsbedingungen​

Jeder Drucksensor und Druckmesswandler ist für spezifische Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, der Öl- und Gasindustrie, der Kraftfahrzeugindustrie und der Industrie bestimmt.​

Druckmesswandler werden häufig in einfacheren oder weniger industriellen Umgebungen eingesetzt. Ein Druckmesswandler eignet sich am besten für Anwendungen, bei denen Signalstärke, Rauschwiderstand und zusätzliche Funktionen z. B. Diagnose nicht benötigt werden.