Fallback image
paine 212-75-090 pressure transmitter

Paine™ 212-75-090 Druckmessumformer

Paine 212-75-090 Pressure Transducerr offers high accuracy and resilience for reliable pressure measurements.

Der Paine™ 212-75-090 Druckmessumformer ist ein Industrie-Messumformer mit VDC-Ausgang, der über hohe Genauigkeit und Belastbarkeit verfügt und für zuverlässige Druckmessungen ausgelegt ist. Dieser Messumformer liefert schnelle und präzise Daten, um die Betriebsleistung der Anlage zu verbessern, die Ausfallrate zu reduzieren und die Wartungskosten zu senken. Dank seiner internen Verstärkung und der vollverschweißten, abgedichteten Bauweise widersteht dieses Gerät extremen Bedingungen, einschließlich Anwendungen mit starken Vibrationen.

Hauptmerkmale

  • Bietet Druckmessungen mit Effizienz und hoher Genauigkeit, um die Leistungsmerkmale des Systems zu verbessern.
  • Schnelle Bereitstellung präziser Daten reduziert Störungen und senkt die Wartungskosten.
  • Erhältlich in einem kleinen Formfaktor mit 15,8 mm (0,625 Zoll) Durchmesser.
  • Voll verschweißte, abgedichtete Ausführung widersteht rauen Umgebungsbedingungen und sorgt für eine langfristige Zuverlässigkeit bei Messungen
  • Auslegung für einen breiten Betriebsdruckbereich bietet hohe Anwendungsflexibilität.
  • Individuell anpassbare Messumformeroptionen für Fit-For-Use-Design (FFU).