Fallback image
paine 320-12-0010 hp and ht transducer

Paine™ 320-12-0010 Druck- und Temperaturmessumformer mit hoher Genauigkeit

Paine 320-12-0010 Precision Pressure & Temperature Transmitter offers reliable digital measurements with a user-friendly interface.

Der Paine™ 320-12-0010 Druck- und Temperaturmessumformer mit hoher Genauigkeit ist mit neuester mikroprozessorbasierter Technologie ausgestattet und stellt digitale Messungen über eine einfach zu verwendende Kommunikationsschnittstelle bereit. Weiterhin verfügt dieser Messumformer über einen vollverschweißten und kleinen externen Formfaktor für den Betrieb in korrosiven Umgebungsbedingungen. Dank seiner hervorragenden Langzeitstabilität bietet dieses Gerät verlässliche Leistung und präzise digitale Messungen in rauen Anwendungsumgebungen.

Hauptmerkmale

  • Mikroprozessorbasierte Technologie liefert präzise digitale Messwerte mit optimaler Genauigkeit.
  • Einfaches und benutzerfreundliches Kommunikationsinterface verbessert die Effizienz.
  • Langlebiges Gehäuse mit kleinem externen Formfaktor widersteht korrosiven Umgebungen.
  • Digitaler Messumformer mit hoher Präzision und Langzeitstabilität verfügt über beständige und zuverlässige Leistungsmerkmale.
  • Individuell anpassbare Messumformeroptionen für Fit-For-Use-Design (FFU).