Fallback image
rosemount 2088 gage and absolute pressure transmitter

Rosemount™ 2088 Messgerät und Absolutdruck-Messumformer

Rosemount 2088 Pressure Transmitter ensures quick installation with its user-friendly LOI for easy onsite setup.

Das Rosemount 2088 Messgerät und Absolutdruck-Messumformer ist eine schnelle und einfach zu installierende Lösung, die Ihnen hilft, Ihre Zeitpläne einzuhalten. Dieser Messumformer verfügt über ein Bedieninterface (LOI) mit benutzerfreundlichen Menüs und integrierten Konfigurationstasten, so dass Sie das Gerät ohne komplizierte Werkzeuge vor Ort in Betrieb nehmen können. Dieser Druckmessumformer ist auch mit Ventilblöcken und Druckmittlern erhältlich.

Hauptmerkmale

  • Das lokale Bedieninterface (LOI) verfügt über einfache Menüs und integrierte Konfigurationstasten, die die Bedienung erleichtern.
  • Lösungen mit einem werkseitig montierten und auf Dichtigkeit geprüften integrierten Ventilblock und Druckmittler ermöglichen eine schnelle Inbetriebnahme.
  • Die verfügbaren Protokolle 4–20 mA HART und 1–5 VDC HART Low Power erhöhen die Einsatzflexibilität.
  • Geringes Gewicht und kompakte Abmessungen ermöglichen eine einfache Installation.