Frühzeitige Erkennung von Pumpenkavitation mit erweiterten Druckdiagnosen
Die Mehrzahl der Pumpenausfälle wird nicht durch die Pumpe selbst verursacht. Probleme mit der Pumpe, einschließlich Kavitation, treten meist auf, wenn Rohrleitungen blockiert werden, was den Durchfluss einschränkt und zu einem niedrigen Druck für die Pumpe führt, wodurch der Pumpenantrieb stark beschädigt werden kann. Eine Kavitation kann auch aufgrund einer schlechten Rohrleitungskonstruktion oder bei Bedingungen auftreten, die nicht den NPSH-Anforderungen (Net Positive Suction Head) entsprechen. Wenn der Druck an der Ansaugseite der Pumpe nicht ausreicht, beginnt die Pumpe zu kavitieren, was die Produktqualität beeinträchtigen, zu übermäßigen Vibrationen der Pumpe und schließlich zum Ausfall der Pumpe und zur Abschaltung des Prozesses führen kann.
Glücklicherweise kann Pumpenkavitation durch den Einsatz des Rosemount 3051S Druckmessumformers mit der Prozessintelligenz-Diagnose frühzeitig erkannt und korrigiert werden. Eine frühzeitige Erkennung kann die Prozessqualität verbessern, die Lebensdauer der Pumpe verlängern und die Betriebszeit des Prozesses erhöhen, indem sie frühzeitig vor Pumpenkavitation am Auslass der Pumpe warnt.