Druckmessungen in Wasserstoff-Rohrleitungen

Mit Lösungen, die für raue Produktionsbedingungen ausgelegt sind, erreichen Sie präzise, zuverlässige Messungen in Wasserstoff-Rohrleitungen.

Pressure Measurement in the Hydrogen Pipeline

Unübertroffene Lösungen für die Druckmessung

Das weltweite Interesse an Wasserstoff als praktikable Energielösung bedeutet, dass Betreiber mit einer größeren Produktnachfrage rechnen sollten. Eine größere Produktnachfrage bedeutet jedoch auch eine größere Belastung für die Produktionssysteme. Die Betreiber benötigen Druckmesslösungen, die den extrem rauen Produktionsbedingungen standhalten. Emerson bietet Produktlösungen an, die selbst für die rauesten Umgebungen geeignet sind, wie z. B. den Rosemount 3051S High Static Differenzdruck-Messumformer, der sich durch sein kompaktes SuperModule™ Design auszeichnet und Differenzdruck- sowie Temperaturmessungen ermöglicht. Das macht ihn zu einer bislang unübertroffenen Lösung.