Fallback image
rosemount 2051 in-line pressure transmitter

Rosemount™ 2051 Druckmessumformer

Höhere Effizienz mit dem Rosemount 2051 In-Line Druckmessumformer liefert zuverlässige Druck- und Absolutdruckmessungen.

Der Rosemount 2051 Druckmessumformer bietet genaue Differenz-, Relativ- und Absolutdruckmessungen und bietet den Vorteil einer einfachen Einrichtung mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und integrierten Einstelltasten. Er bietet einen Mehrwert durch flexible Installation für Durchfluss- und Füllstandsanwendungen sowie eine schnelle Inbetriebnahme in abgelegenen oder schwer zugänglichen Bereichen mithilfe der optionalen WirelessHART-Konnektivität.

Hauptmerkmale

  • Optionen für Differenzdruck-, Überdruck- oder Absolutdruckmessungen mit mehreren Formfaktoren für Flexibilität in der Anwendung
  • Vollständig montiert an Ventilblöcken, Druckmittlern oder Primärdurchflusselementen geliefert für eine einfache, problemlose Installation.
  • Das lokale Bedieninterface verfügt über intuitive Menüs und integrierte Tasten für eine optimierte Inbetriebnahme.
  • SIL 2/3-zertifiziert nach IEC 61508 (über einen Drittanbieter) und Vorverwendungszertifikat der FMEDA-Daten für Sicherheitsinstallationen
  • WirelessHART® ermöglicht eine sichere, zuverlässige Datenübertragung mit einfacher, kostengünstiger Installation. Das SmartPower™ Modul bietet einen wartungsfreien Betrieb für bis zu 10 Jahre und den Austausch vor Ort, ohne dass der Messumformer ausgebaut werden muss.