Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-499ADO Dissolved Oxygen Sensor

Rosemount™ 499ADO Sensor für gelösten Sauerstoff

Produktbeschreibung

Der Rosemount 499ADO Sensor für gelösten Sauerstoff (DO) ist ein membranüberzogener amperometrischer Sensor für die kontinuierliche Bestimmung von gelöstem Sauerstoff zwischen 0 und 20 ppm. Dieser DO-Sensor eignet sich hervorragend für die Messung von gelöstem Sauerstoff in Belüftungsbecken von kommunalen und industriellen Abwasseraufbereitungsanlagen.

Temperaturbereich
32 bis 122 °F (0 bis 50 °C)
Messbereich
0 bis 20 ppm (mg/l) als O2. Wählen Sie für Messungen im ppb-Bereich den Rosemount 499ATrDO Sensor für gelösten Sauerstoff.
Betriebsdruck
0 bis 65 psig (101 bis 549 kPa abs)
Werkstoffe
Mediumberührte Werkstoffe: Noryl™, Viton™, EPDM, Teflon und Silikon

Merkmale

  • Einbau in Belüftungsbecken oder Seitenströmen
  • Robuste Konstruktion
  • Einfach austauschbare Membran; keine Spezialwerkzeuge erforderlich
  • Automatische Korrektur von temperaturbedingten Veränderungen der Membranpermeabilität
  • Automatischer Druckausgleich hält korrekte Membranspannung bei
  • Anschlussoption Variopol ermöglicht den Austausch des Sensors ohne Verlegen neuer Kabel

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 17 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: