Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-5081FG High Temperature Oxygen Analyzer

Rosemount™ 5081FG Hochtemperatur-Analysegerät für Sauerstoffmessungen

Produktbeschreibung

Das Rosemount 5081FG Hochtemperatur-Analysegerät für In-situ-Sauerstoffmessungen ermöglicht die kontinuierliche, genaue Messung des Restsauerstoffs im Rauchgas nach dem Verbrennungsprozess bei Temperaturen von 550 bis 1 400 °C. Das Rosemount 5081FG Hochtemperatur-Analysegerät für Sauerstoffmessungen ist ein Ex-geschütztes und eigensicheres Gerät mit Spannungsversorgung über den Messkreis, das mit einem Zirkonoxid-Sensor ausgestattet ist, der ausschließlich durch Prozesswärme erwärmt wird.

Ansprechzeit
T90 bis zu 10 Sek.
Prozesstemperaturbereich
Bis zu 1 400 °C (2 550 °F)
Umgebungstemperatur
–40 bis +149 °C (–40 bis +300 °F)
Abmessungen
Sondenlängen von 0,51 m bis 0,97 m (20 in. bis 38 in.)
Kommunikationsprotokoll
4–20 mA HART
Zertifizierungen/Zulassungen
Ex-freie Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen

Merkmale

  • In-Situ-Sonde und Elektronik sind eigensicher
  • Kann in Prozessgasen in einem Temperaturbereich von 550 °C bis 1 400 °C (1 022 °F bis 2 550 °F) eingesetzt werden
  • HART®/AMS-Kommunikation
  • Genauigkeit von +/- 1,5 % des Messwerts
  • Bietet Schutz vor gefährlichen Prozess- oder Umgebungsgasen, verhindert Explosionen ohne den Einsatz von feldmontierten elektrischen Barrieren, Flammsperren oder Spezialgehäusen. Es sind keine Ex-geschützten Kabeldurchführungen für die Verkabelung erforderlich.
  • Bietet genaue Sauerstoff-Rauchgasanalyse bei Kesselanwendungen nahe der Flamme; ermöglicht genaue Rauchgasanalyse bei Hochtemperaturanwendungen.
  • Ermöglicht dem Bedienpersonal den praktischen und kosteneffektiven Zugriff auf wichtige Parameter des Analysators; bietet Gerätediagnose auch von der Werkstatt oder der Leitwarte aus.
  • Branchenweit höchste Genauigkeit für Analysatoren dieses Typs; ermöglicht eine genauere Energiekontrolle bei Prozessen, wodurch der Anwender Energiekosten einsparen kann; verbessert den Prozessdurchsatz.
  • Robuste Ausführung des Zirkonoxid-Sensors ermöglicht genaue und zuverlässige Sauerstoffmesswerte

Dokumentation und Zeichnungen