Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-5408 Non Contacting Radar Transmitter

Rosemount™ 5408 Füllstandsmessumformer − berührungsloses Radar

Produktbeschreibung

Der Rosemount™ 5408 Radarmessumformer für berührungslose Füllstandsmessung liefert mit erweiterter Technologie und Human Centered Design präzise und zuverlässige Messungen sowohl bei Flüssigkeiten als auch bei Feststoffen. Mittels Verwendung der 2-Leiter-FMCW-Technologie nutzt der Rosemount 5408 ein kontinuierliches Echo, um eine maximale Radarsignalstärke zu erhalten und eine robuste und zuverlässige Messung zu liefern. Aufgrund seiner Bedienerfreundlichkeit an jedem Berührungspunkt führt der Rosemount 5408 den Anwender mit einer intuitiven Softwareschnittstelle durch Installation, Inbetriebnahme, wiederkehrende Prüfung und Wartung. Mit Sicherheitszulassung nach IEC 61508 für SIL2-Anwendungen reduziert der Rosemount 5408:SIS das Kostenrisiko, erhöht Effizienz und schützt Personen und Umwelt.

Genauigkeit
Standard: ±2 mm (±0,08 in.)
Ultra-Genauigkeit: ±1 mm (±0,04 in.)
Messbereich
40 m (131 ft.), 25 m (82 ft.) für Rosemount 5408:SIS im Sicherheitsmodus
Betriebsdruck
100 bar (1 450 psi)
Betriebstemperatur
-60 bis +250 °C (-76 bis +482 °F)
Spannungsversorgung
4-20 mA/HART: 12-42,4 VDC (12-30 VDC in eigensicheren Installationen)
Foundation™ Feldbus: 9-32 VDC (9-30 VDC in eigensicheren Installationen und 9-17,5 VDC für FISCO)
Kommunikationsprotokoll
4-20 mA HART® (2-Leiter-betrieben), Foundation™ Feldbus
Zertifizierungen/Zulassungen
ATEX, IECEx, FM, CSA, 3-A, CRN, siehe vollständige technische Daten zu einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Sicherheit
SIL2-Zertifizierung gemäß IEC 61508
TÜV-geprüft und als Überfüllsicherung WHG-zugelassen
Antennentyp
Hornantenne, prozessisolierte Antenne, Parabolantenne
Diagnostics
Enhanced diagnostics enabling proactive maintenance: Signal Quality Metrics, Smart Meter Verification
Warranty
Up to 10-year limited warranty

Merkmale

  • Geringe Anlaufspannung von 12 VDC.
  • Immun gegen zeitweiligen Spannungsverlust.
  • Das einzigartige PTFE-Dichtungsdesign macht O-Ringe überflüssig.
  • Das Modell ist auf SIS-Anforderungen zugeschnitten und gemäß IEC 61508 SIL2-zertifiziert.
  • Messung von Schüttgütern mit einzigartigem Feststoff-Algorithmus.
  • Prozessisolierte Antenne für Anwendungen mit starker Kondensation und aggressiven Medien. Auch mit Tri-Clamp-Anschluss lieferbar.
  • 3-A-Zulassungen für hygienische Anwendungen
  • Smart Proof test package: Quick and easy periodic proof-testing with built-in wizards, offering step-by-step guidance, dynamic visualizations, and ability to save or print detailed reports.
  • Process seal antenna for applications with heavy condensation and aggressive medias. Also available with Tri Clamp connection.
  • 3-A certified for hygienic applications

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 21 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: