Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-58C Temperature Sensor

Rosemount™ 58C Zuschneidbarer Temperatursensor

Produktbeschreibung

Der Rosemount 58C Cut-to-Fit zuschneidbare Temperatursensor ist ein anpassbarer Platin-Widerstandstemperaturdetektor nach Industriestandard. Dieser Sensor ist zuschneidbar und kann über einen Standardrohrabschneider auf jede beliebige Länge gekürzt werden, so dass kein großes Sortiment an Sensoren in bestimmten Längen gelagert werden muss. Für zusätzliche Anwendungsflexibilität kann dieser einstellbare Sensor in ein Schutzrohr mit fester oder einstellbarer Montagearmatur eingebaut werden.

Stabilität
Max. Verschiebung des Widerstands am Gefrierpunkt um ±0,035 % nach 1 000 Stunden bei festgelegter Maximaltemperatur von 200 °C
Isolationswiderstand
Mindestens 500 x 10^6 Ohm Isolationswiderstand bei Messung mit 50 VDC und Raumtemperatur
Kalibrieroptionen
Kalibrierdatenblatt oder kundenspezifischer Kalibrierbereich, beide mit Callendar-Van-Dusen-Konstanten

Merkmale

  • Das Platin-Widerstandsthermometer gemäß Industriestandard ist für lineare und genaue Messungen von Prozesstemperaturen geeignet.
  • Zuschneidbare Ausführung ermöglicht das Kürzen des Sensors mit einem standardmäßigen Rohrabschneider gemäß anwendungsspezifischen Anforderungen
  • Für hohe Anwendungsflexibilität erhältlich in Längen von 12, 24, 36 und 48 Zoll.
  • Zuschneidbare Ausführung macht eine Lagerung vieler Sensor mit jeweils unterschiedlichen Längen überflüssig und erhöht dadurch die Kosteneffizienz
  • Große Auswahl an Anschlussköpfen und Montageverschraubungen erfüllt zahlreiche Prozessanforderungen

Dokumentation und Zeichnungen