Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-936 Open Path Toxic Gas Detector

Rosemount™ 936 Open-Path-Gasdetektor für giftige Gase

Produktbeschreibung

Der Rosemount 936 Open-Path-Gasdetektor für giftige Gase ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung von Schwefelwasserstoff (H2S) oder Ammoniak (NH3), selbst in rauen Umgebungen, in denen Staub, Nebel, Regen, Schnee oder Vibrationen eine hohe Signalreduktion verursachen können. Dieser Detektor für toxische Gase nutzt die Ultravioletttechnologie und verfügt über eine große Reichweite von bis zu 200 ft. (60 m). Zu den weltweiten Zulassungen für das Rosemount 936 Open-Path-Gaslecksuchgerät für toxische Gase gehören ATEX, IECEx, FM/FMC, INMETRO, TR CU und SIL2 (TÜV).

Zeitkonstante/Ansprechverhalten
T90 ≤ 10 Sekunden
Empfindlichkeitsbereich
0–500 ppm.m
Spektralbereich
200–300 nm
Temperaturbereich
-55 °C bis +65 °C (-67 °F bis +149 °F)
Luftfeuchtigkeitsbereich
Bis zu 95 % nicht kondensierend (widersteht bis zu 100 % relativer Feuchte für kurze Zeit)
Vermeidung von Fehlalarmen
Unbeeinflusst von Sonneneinstrahlung, Kohlenwasserstoffflammen und anderen externen Quellen
Spannungsversorgung
24 VDC nominal (18–32 VDC)
Beheiztes Sichtfenster
Zur Eliminierung von Kondensation und Eisbildung auf dem Fenster
Garantie
3 Jahre
Drift
Langfristig ±5 % des Messbereichsendwerts
Fehlausrichtung
±1°
Messbare Gase
Schwefelwasserstoff (H2S) oder Ammoniak (NH3)
Gehäusewerkstoff
Gehäuse aus Edelstahl 316L
Abmessungen
Detektor/Lampe 267 x 130 x 130 mm (10,5 x 5,1 x 5,1 in.)
Gewicht
Detektor/Lampe 11 lb (5 kg)

Merkmale

  • Hohe Immunität gegenüber Fehlalarmen
  • Beheizte Optik für den Einsatz in extremen Umgebungen
  • Eingebaute Datenaufzeichnung (zeichnet bis zu 100 Ereignisse auf)
  • Echtzeitdiagnose
  • Reduzierte Querempfindlichkeit
  • Werkseitig kalibrierte Gaseinstellungen für höhere Genauigkeit

Dokumentation und Zeichnungen