Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-OCX8800 Oxygen and Combustibles EP Transmitter

Rosemount™ OCX8800 Analysator für Sauerstoff/Brennbare Gase in Ex-Bereichen

Produktbeschreibung

Der Rosemount OCX8800 Analysator für Sauerstoff/Brennbare Gase in Ex-Bereichen ermöglicht die kontinuierliche, genaue Messung des Restsauerstoffs und der im Rauchgas nach dem Verbrennungsprozess verbleibenden brennbaren Gase in Ex-Bereichen. Der bewährte und weltweit anerkannte Zirkoniumoxidsensor bildet die Grundlage für die Sauerstoffmessungen. Zusammen mit dem Wärmetönungssensor können Konzentrationen von Sauerstoff und brennbaren Bestandteilen in Rauchgasen mit Temperaturen bis zu 1 427 °C (2 600 °F) gemessen werden.

Ansprechzeit
Sauerstoff: bis zu 10 s bei T90
Brennbare Gase: bis zu 25 s bei T90
Prozesstemperaturbereich
Bis zu 1 427 °C (2 600 °F)
Umgebungstemperatur
–40 bis 100 °C (–40 bis 212 °F)
Abmessungen
Sondenlängen von 0,46 m bis 2,74 m (18 Zoll bis 9 Fuß)
Kommunikationsprotokoll
4–20 mA HART, FOUNDATION Fieldbus
Zertifizierungen/Zulassungen
Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Auflistung aller Zertifizierungen

Merkmale

  • Sauerstoff- und Verbrennungsgasmessungen in einem einzigen, einfach installierbaren Messumformergehäuse
  • Vor Ort austauschbare Sensoren
  • Kompatibel mit HART®, FOUNDATION® Feldbus und AMS/PlantWeb®
  • Spülluftkreislauf verbessert Zellkalibrierung und Wirksamkeit
  • Optionale werksseitig gefertigte Schalttafel mit Autokalibrierung
  • Interner Filter und zusätzliche In-situ-Filter verlängern die Wartungsintervalle
  • Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Auflistung aller Zertifizierungen

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-2 von 2 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: