Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Sempell-P-P000339

Sempell Modell 801 Schwenk-Rückschlagventil

Produktbeschreibung

Die gesteuerten und nicht gesteuerten Rückschlag- oder Schwenk-Rückschlagventile verhindern den unzulässigen Druckaufbau in der Turbine durch rückströmenden Dampf.

Merkmale

  • Wartungsarme, nachziehbare Stopfbuchse.
  • Gepanzerte Dichtflächen an Klappenscheibe und Gehäusedichtung.
  • Geringe Reibung durch prägepolierten Schaft.
  • Oberflächenbehandelte Lagerflächen an jedem Teil mit relativer Bewegung.
  • Leicht zu demontierende Gehäuse.
  • Niedriger Durchflusskoeffizient x durch günstige Durchflusskennlinie der Innenstruktur.
  • Montage der Stellantriebe rechts oder links möglich, siehe Dampf-Durchfluss-Richtungspfad.
  • Universelle Anschlussmöglichkeiten durch verschiedene Ausführung der Schweißenden oder direktes Verschweißen.
  • Abweichende Ausführungen der Schweißenden in Abmessung und Werkstoff sowie andere Stellantriebe, Endschalter und spezielle Ausführungen mit Sonderheiten gemäß Kundenwunsch lieferbar.
Zulassungen
EU Druckgeräterichtlinie, ASME B31.1
Endanschluss
Angeschweißt
Anwendung
Hochtemperatur, HRSG, Dampfturbine
Gehäusebauform
Lange Bauform
Werkstoff
Stahl, Metall, Kohlenstoffstahl, Legierung
Betriebstemperatur
Hochtemperatur
Druckstufe
PN, ASME
Prozessanschluss Typ
BWE
Sitz/Dichtung Typ
Schwenkbar, Metall auf Metall
Dichtheitsklasse
Klasse V (FCI 70-2)
Normen/Standards
ASME B16.34
Ausführung
Direktbetätigt
Ventilgröße
NPS 14/DN 350, NPS 18/DN 450, NPS 20/DN 500, NPS 24/DN 600, NPS 16/DN 400
Nennweitenstandard
DN, NPS
Armaturentyp
Technisches Produkt

Dokumentation und Zeichnungen